(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPBB10-15
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | BB (m6) BPB (pág. 6) DB (m6) DPB (pág. 6) | JP | BA (m6) BPA (p6) BD (m6) BPD (p6) | FP | BA (m6) BPA (p6) BG (g6) BD (m6) BPD (p6) DG (g6) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Tolerancia D Forma | D | ||||||||
JP | BB | 6 | - | 10 | ||||||
JP | BD | 8 | - | 11.98 | ||||||
FP | BA | 10 | - | P12.02 | - | L10 | - | B3.2 | ||
FP | BD | 12 | - | P13.97 | - | L12 | - | B5 |
Número de parte | P | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <Redondo> BB (m6) BPB (p6) <Diamante> DB (m6) DPB (p6) [ ! ] Aplicable cuando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | - | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | C | m | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <Redondo> BA (m6) BPA (p6) <Diamante> BD (m6) BPD (p6) [ ! ] Aplicable cuando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.20~2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 10 | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 3 | 5 | 7 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | m | ℓ | (W) | |||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||
m6 | p6 | g6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <Redondo> BA (m6) BPA (p6) BG (g6) <Diamante> BD (m6) BPD (p6) DG (g6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 1.20 (1.50)~3.00(2.50) | 2, 3 | 1.0~5.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 1.0~15.0(10.0) | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~8.00 | 3~10 | 1.0~15.0(10.0) | 2 | 1 | 1.5 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 4.50~8.00 | 3(4)~14 | 1.0~15.0(10.0) | 1 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50~10.00 | 5~15 | 1.0~15.0(10.0) | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50~10.00 | 5~15 | 1.0~30.0(25.0) | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 8.50~15.00 | 5(6)~16 | 1.0~30.0(25.0) | 1.5 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00~17.00 | 5(10)~20 | 3.0~30.0(25.0) | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 6(10)~24 | 3.0~30.0(25.0) | 5 | |||||
13 | 14.00~20.00 | 7(12)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00~27.00 | 8(15)~32 | 5.0~30.0 | 3 | 5 | 7 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10(15)~40 | 5.0~30.0 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPBB10-15 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPBB10-15 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto..
Número de Parte |
---|
CJPBB10-15 |
CJPBB12-13 |
CJPBB12-15 |
JPBB12-13 |
JPBB12-15 |
JPBB12-16 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente