(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correas dentadas - perfil T5 y T10, con accesorios

Correas dentadas - perfil T5 y T10, con accesorios

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

El montaje del accesorio en la parte posterior de la banda permite un tono de transporte de paso constante de varias piezas de trabajo.

  • Componentes inCAD
Correas dentadas con accesorios: tipo T5, T10: Related Image
Correas dentadas con accesorios: tipo T5, T10: Related Image
[ ! ]Para conocer las propiedades del material de poliuretano para el proceso conjunto, >> Haga clic aquí
[ ! ]Para conocer la tensión permitida de las correas y los datos de diseño, >> Haga clic aquí
· Materiales
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: -20 a 70°C
 [M] Material
③Cuerpo principalPoliuretano (para proceso conjunto)
②Alambre principalAlambre con núcleo de aramida
③AccesorioPoliuretano (para proceso conjunto)

Especificaciones

Número de parte-Accesorio
Tipo (A, B, C)
-Accesorio
Paso de montaje
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda    
ATBT
ATBT
-
-
1200T10
2450T10
 200
300
-
-
A
C
-
-
P100
P2450
[ ! ]Cuando especifique un accesorio, seleccione un paso de montaje del mismo número que el de la banda.
[ ! ]Seleccione un paso de montaje para el accesorio de modo que la longitud de la circunferencia de la banda sea divisible por números enteros.
(Ej.) Para T5 con circunferencia de correa Longitud de 1050 mm
○1050/30=35 ○1050/50=21
×1050/100=10.5 ○1050/350=3
Paso de montaje del accesorio
Puede seleccionar 30, 50, 350.
No puede seleccionar 100.
■ Tipo T5 (Paso: 5 mm)
Número de parteTipo de accesorioPaso de montaje del accesorioNúmero de dientesLongitud de la circunferencia (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
P
ATBT700T5100
(10 mm)

150
(15 mm)

200
(20 mm)

250
(25 mm)
A















B
30

50~1200
(Incremento de 50 mm)
140700
750T5150750
800T5160800
850T5170850
900T5180900
950T5190950
1000T52001000
1050T52101050
1100T52201100
1150T52301150
1200T52401200
1250T550~1950
(Incremento de 50 mm)
2501250
1300T52601300
1350T52701350
1400T52801400
1450T52901450
1500T53001500
1550T53101550
1600T53201600
1650T53301650
1700T53401700
1750T53501750
1800T53601800
1850T53701850
1900T53801900
1950T53901950
2000T5100~4000
(Incremento de 50 mm)
4002000
2050T54102050
2100T54202100
2150T54302150
2200T54402200
2250T54502250
2300T54602300
2350T54702350
2400T54802400
2450T54902450
2500T55002500
2550T55102550
2600T55202600
2650T55302650
2700T55402700
2750T55502750
2800T55602800
2850T55702850
2900T55802900
2950T55902950
3000T56003000
3050T56103050
3100T56203100
3150T56303150
3200T56403200
3250T56503250
3300T56603300
3350T56703350
3400T56803400
3450T56903450
3500T57003500
3550T57103550
3600T57203600
3650T57303650
3700T57403700
3750T57503750
3800T57603800
3850T57703850
3900T57803900
3950T57903950
4000T58004000
■ Tipo T10 (Paso: 10 mm)
Número de parteTipo de accesorioPaso de montaje del accesorioNúmero de dientesLongitud de la circunferencia (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
P
ATBT700T10150
(15 mm)




200
(20 mm)




250
(25 mm)




300
(30 mm)




400
(40 mm)




500
(50 mm)
A







B







C
50~2400
(Incremento de 50 mm)
70700
750T1075750
800T1080800
850T1085850
900T1090900
950T1095950
1000T101001000
1050T101051050
1100T101101100
1150T101151150
1200T101201200
1250T101251250
1300T101301300
1350T101351350
1400T101401400
1450T101451450
1500T101501500
1550T101551550
1600T101601600
1650T101651650
1700T101701700
1750T101751750
1800T101801800
1850T101851850
1900T101901900
1950T101951950
2000T102002000
2050T102052050
2100T102102100
2150T102152150
2200T102202200
2250T102252250
2300T102302300
2350T102352350
2400T102402400
2450T10100~4000
(Incremento de 50 mm)
2452450
2500T102502500
2550T102552550
2600T102602600
2650T102652650
2700T102702700
2750T102752750
2800T102802800
2850T102852850
2900T102902900
2950T102952950
3000T103003000
3050T103053050
3100T103103100
3150T103153150
3200T103203200
3250T103253250
3300T103303300
3350T103353350
3400T103403400
3450T103453450
3500T103503500
3550T103553550
3600T103603600
3650T103653650
3700T103703700
3750T103753750
3800T103803800
3850T103853850
3900T103903900
3950T103953950
4000T104004000
[ ! ]Los accesorios están disponibles de una pieza. [! ] Seleccione un paso de montaje para el accesorio que la longitud de la circunferencia de la correa es divisible por enteros.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Carga de mecanizado de accesorios (T5)
Carga de mecanizado de accesorios (T10)
Ancho nominal de la banda
100
150
200
250
Ancho nominal de la banda
150
200
250
300
400
500

Modificaciones

Correas dentadas con accesorios: tipo T5, T10: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATBT-1000T10150-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10150-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10200-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10200-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10250-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10250-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10250-C-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10300-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10300-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10300-C-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10400-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10400-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10400-C-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10500-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10500-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T10500-C-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5100-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5100-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5150-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5150-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5200-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5200-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5250-A-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1000T5250-B-P[50,​100,​200,​250,​500,​1000]
ATBT-1050T10150-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10150-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10200-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10200-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10250-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10250-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10250-C-P[50,​100,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10300-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10300-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10300-C-P[50,​100,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10400-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10400-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10400-C-P[50,​100,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10500-A-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10500-B-P[50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T10500-C-P[50,​100,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5100-A-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5100-B-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5150-A-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5150-B-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5200-A-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5200-B-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5250-A-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1050T5250-B-P[30,​50,​150,​350,​1050]
ATBT-1100T10150-A-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10150-B-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10200-A-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10200-B-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10250-A-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10250-B-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10250-C-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10300-A-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10300-B-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10300-C-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10400-A-P[50,​100,​550,​1100]
ATBT-1100T10400-B-P[50,​100,​550,​1100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho del cinturón
(mm)
Número de dientes Longitud circunferencial de la correa
(mm)
Ancho nominal de la banda Tipo de accesorio Adjuntos Paso de montaje [P]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151001000150Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151001000150Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201001000200Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201001000200Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251001000250Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251001000250Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251001000250Forma C50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301001000300Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301001000300Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301001000300Forma C50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401001000400Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401001000400Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401001000400Forma C50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501001000500Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501001000500Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501001000500Forma C50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5102001000100Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5102001000100Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5152001000150Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5152001000150Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5202001000200Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5202001000200Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5252001000250Forma A50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5252001000250Forma B50 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151051050150Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151051050150Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201051050200Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201051050200Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251051050250Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251051050250Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251051050250Forma C50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301051050300Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301051050300Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301051050300Forma C50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401051050400Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401051050400Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401051050400Forma C50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501051050500Forma A50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501051050500Forma B50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10501051050500Forma C50 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5102101050100Forma A30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5102101050100Forma B30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5152101050150Forma A30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5152101050150Forma B30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5202101050200Forma A30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5202101050200Forma B30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5252101050250Forma A30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T5252101050250Forma B30 ~ 1050
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151101100150Forma A50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10151101100150Forma B50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201101100200Forma A50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10201101100200Forma B50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251101100250Forma A50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251101100250Forma B50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10251101100250Forma C50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301101100300Forma A50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301101100300Forma B50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10301101100300Forma C50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401101100400Forma A50 ~ 1100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10T10401101100400Forma B50 ~ 1100

Cargando…

Ejemplo

Correas dentadas con accesorios: tipo T5, T10: Related Image
 

Información básica

Forma de la correa Extremo cerrado (conexión de soldadura) Propiedades Estándar Material de la correa Poliuretano
Material de alambre central Aramida Tipo en forma de cinturón Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm