(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, acero, con brida

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, acero, con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero aleado 4137 (10.9), acero inoxidable 304 (A2-50)
· Tamaño: M3 - M8

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza de botón - Bridados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
BCBFBAleación de acero 413732~39HRC(Óxido negro)10.9 Equivalente
BCBFSAcero inoxidable 304 --Equivalente a A2-50

Especificaciones

Número de parte
BCBFB6-15
BCBFS3-8
MxP (grueso)AA1Eh
(Mín.)
B
3x0.575.21.650.62
4x0.79.26.82.20.72.5
5x0.811.48.52.750.93
6x1.013.610.13.314
 
Número de parte
TipoM-L
BCBFB

BCBFS
3-5
6
8
4-6
8
10
12
5-8
10
12
15
6-8
10
12
15
8-10
12
15
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCBFB3-6
BCBFB3-8
BCBFB4-6
BCBFB4-8
BCBFB4-10
BCBFB4-12
BCBFB5-8
BCBFB5-10
BCBFB5-12
BCBFB5-15
BCBFB6-8
BCBFB6-10
BCBFB6-12
BCBFB6-15
BCBFS3-5
BCBFS3-6
BCBFS3-8
BCBFS4-6
BCBFS4-8
BCBFS4-10
BCBFS4-12
BCBFS5-8
BCBFS5-10
BCBFS5-12
BCBFS5-15
BCBFS6-8
BCBFS6-10
BCBFS6-12
BCBFS6-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro10.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-68[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-A2-50

Cargando…

  1. 1

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) 10. 9
Esto indica que el valor mínimo para el límite elástico o el esfuerzo de prueba es el 90% de la resistencia a la tracción.
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es 1040 N/mm 2 .
 

Información básica

Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Con brida
Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico