(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Láminas de caucho - cloropreno (Números de pieza)

Láminas de caucho - cloropreno
  • Descuento por volumen

Nuevo: Tamaño estándar disponible máximo 1000 × 1000 mm. [julio de 2023]
Material de todas las propiedades bien equilibradas.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de goma de cloropreno sin manchas - Configurable A, B Dimensiones: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
RBCMRBCMARBCMFRBCMFACaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
RBOMRBOMARBOMFRBOMFACaucho de cloropreno sin manchas (CR)Shore A60Gris
RBCWRBCWARBCWFRBCWFACaucho de cloropreno (CR)Shore A60Blanco
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.14 a 0.2 mm.
[ ! ]Para ver los datos de resistencia adhesiva, consulte >> Haga clic aquí (ADTR).

Especificaciones

■ Tipo de SquareBand
Número de parte-A
RBCM5 -100
RBOM10-500
■A, B Configurable: estándar / Tipo de orificio
Número de parte-A-B-F-G-Diámetro nominal del tornillo
RBCMF10 -110-65
RBCMF4H20-200-150-F140-G100-Z5
■Tipo cuadrado
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBCM
RBOM
RBCW
Adhesivo
RBCMA
RBOMA
RBCWA
1300
2
3500
5
10(Solo 300 están disponibles para T15 o más de RBOM y RBOMA).
15
20
30
[ ! ]La dimensión T 15 no está disponible para RBCW y RBCWA.
■Tipo de banda
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBCM
RBOM
RBCW
Adhesivo
RBCMA
RBOMA
RBCWA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.
■A, B configurable - Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Adhesivo
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1
10~500

( 10 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA).

10~500

( 10 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA).
2
3
5
10
15
20
30
[ ! ]A≥B≥T
[ ! ]La dimensión T 15 no está disponible para RBCWF y RBCWFA.
■ A, B configurable - Tipo de agujero
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)Incremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Adhesivo
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1H
2H
3H
4H
6H
1
25~500

( 25 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA).

25~500

( 25 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA).
9~491
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~245
(Tipo 3H, 6H)
5~495
(Tipo 1H, 2H, 3H)

9~491
(Tipo 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034
154568
204568
30456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 2H, 4H: d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5, para 3H, 6H: d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 )/2- 2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H, 6H: d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5. (d para orificio pasante, d 1 para taladro)

Modificaciones

Hojas de goma de cloropreno sin manchas - Configurable A, B Dimensiones: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBCW2-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Color Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65BlancoUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RBCW2-80 de la serie Láminas de caucho - cloropreno.

Products like this...

Número de Parte
RBCM1-3
RBCM1-30
RBCM1-300
RBCW20-300
RBCW20-500
RBCW3-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Color Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65NegroUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65NegroUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65NegroUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva20300300[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65BlancoUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500500[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65BlancoUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65BlancoUn tipo seleccionableSin alteración de perforación----

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico