(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas Flexibles - Compactas.

Abrazaderas Flexibles - Compactas.
  • Descuento por volumen

Se puede montar independientemente de la tolerancia del eje y permite ajustar el ángulo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Abrazaderas flexibles: compactas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Abrazaderas flexibles: compactas: imagen relacionada
Número de parte
FLYS12-12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLYC8-8
FLYC8-10
FLYC10-10
FLYC10-12
FLYC12-12
FLYC12-15
FLYC15-15
FLYC15-20
FLYC20-20
FLYC25-25
FLYM8-8
FLYM8-10
FLYM10-10
FLYM10-12
FLYM12-12
FLYM12-15
FLYM15-15
FLYM15-20
FLYM20-20
FLYM20-25
FLYM25-25
FLYS8-8
FLYS8-10
FLYS10-10
FLYS10-12
FLYS12-12
FLYS12-15
FLYS15-15
FLYS15-20
FLYS20-20
FLYS20-25
FLYS25-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Diámetro combinado de postes Material Tratamiento de superficies Paso 1 (B1)
(mm)
Paso 1 (A1 + A2)
(mm)
Diámetro del agujero D1 Diámetro del Agujero D2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro29.411.288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetro / Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro28.912.2810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro28.413.21010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetro / Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro28.214.61012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro28161212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetro / Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro27.717.51215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro27.4191515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetro / Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro3521.81520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro42.624.62020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro48.229.62525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico29.411.288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetro / Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico28.912.2810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico28.413.21010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetro / Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico28.214.61012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico28161212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetro / Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico27.717.51215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico27.4191515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetro / Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico3521.81520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico42.624.62020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetro / Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico45.427.12025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico48.229.62525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto29.411.288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetro / Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto28.912.2810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto28.413.21010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetro / Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto28.214.61012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto28161212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetro / Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto27.717.51215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto27.4191515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetro / Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto3521.81520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto42.624.62020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetro / Diámetro desigualAcero inoxidableNo provisto45.427.12025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto48.229.62525
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Diámetro combinado de postes Material Tratamiento de superficies Paso 1 (B1)
(mm)
Paso 1 (A1 + A2)
(mm)
Diámetro del agujero D1 Diámetro del Agujero D2

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para otros materiales y tamaños, consulte >> Haga clic aquí .

Información básica

Tipo Flexible (rotación) Forma del poste Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm