(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Maquinado de orificios | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
IKC | FB (Sin agujero) D (A traves de los hoyos) K (A través de agujeros y agujeros de pasador) | Número de clase de hierro fundido 35 | Revestimiento primario (gris) |
BIKC | (Óxido negro) | ||
MIKC | Niquelado electrolítico | ||
AIKC | Aleación de aluminio fundido 514.0 | - |
Número de parte | - | A | - | W |
IKCFB100 MIKCK150 | - - | A85 A65 | - - | W75 W100 |
Número de parte | Cuerpo de placa de ángulo | ||||
Tipo | H | A Incremento de 5 mm | W | T | T1 |
IKCFB BIKCFB MIKCFB AIKCFB | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 |
80~100 | |||||
150 | 65~75 | 60 75 100 | 15 | 14 | |
80~100 | 75 80 100 | ||||
200 | 65~75 | 60 75 | 15 | 14 | |
85~120 | 75 80 100 | ||||
250 | 85~120 | 75 80 100 | 18 | 15 | |
300 | 90~150 | 18 | 15 | ||
350 | 90~150 | ||||
400 | 90~150 |
Número de parte | Cuerpo de placa de ángulo | A través del orificio | ||||||||||||
Tipo | H | A Incremento de 5 mm | W | T | T1 | d | B | X | F | Y | G | |||
W=60 | W=75, 80, 100 | W=60 | W=75, 80 | W=100 | ||||||||||
IKCD BIKCD MIKCD AIKCD | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | - | 11 | - | 50 | 70 | 35 | - | 45 | 40 |
80~100 | A-50 | |||||||||||||
150 | 65~75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | - | 75 | 60 | |
80~100 | 75 80 100 | - | - | A-50 | ||||||||||
200 | 65~75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | - | 35 | - | 110 | 70 | |
85~120 | 75 80 100 | - | - | 70 | 40 | A-50 | ||||||||
250 | 85~120 | 75 80 100 | 18 | 15 | - | 11 | - | 50 | 70 | 40 | A-55 | 140 | 90 | |
300 | 90~150 | 18 | 15 | 11 | 50 | 70 | 40 | A-60 | 190 | 90 | ||||
350 | 90~150 | 230 | 100 | |||||||||||
400 | 90~150 | 260 | 120 |
Número de parte | Cuerpo de placa de ángulo | A través del orificio | Agujero de espiga | |||||||||||||||
Tipo | H | A Incremento de 5 mm | W | T | T1 | d | B | X | F | Y | G | DH7 | a | h | ||||
W=60 | W=75, 80, 100 | W=60 | W=75, 80 | W=100 | W=60 | W=75, 80, 100 | ||||||||||||
IKCK MIKCK AIKCK | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | - | 11 | - | 50 | 70 | 35 | - | 45 | 40 | - | 10 | - | 65 |
80~100 | A-50 | X+(F/2) | ||||||||||||||||
150 | 65~75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | - | 75 | 60 | 6 | 10 | A-15 | 105 | |
80~100 | 75 80 100 | - | - | A-50 | - | X+(F/2) | ||||||||||||
200 | 65~75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | - | 35 | - | 110 | 70 | 6 | 10 | A-15 | 145 | |
85~120 | 75 80 100 | - | - | 70 | 40 | A-50 | - | X+(F/2) | ||||||||||
250 | 85~120 | 75 80 100 | 18 | 15 | - | 11 | - | 50 | 70 | 40 | A-55 | 140 | 90 | - | 10 | X+(F/2) | 185 | |
300 | 90~150 | 18 | 15 | 11 | 50 | 70 | 40 | A-60 | 190 | 90 | 235 | |||||||
350 | 90~150 | 230 | 100 | 280 | ||||||||||||||
400 | 90~150 | 260 | 120 | 320 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AIKCD100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
AIKCD150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCD200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCD200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCD250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
AIKCD300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCD350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCD400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCFB100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
AIKCFB150-A[80-100/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCFB200-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
AIKCFB250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
AIKCFB300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCFB350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCFB400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCK100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
AIKCK150-A[65-100/5]-W[60,75,100] |
AIKCK200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCK200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
AIKCK250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
AIKCK300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCK350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
AIKCK400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCD100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
BIKCD150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCD200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCD200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCD250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
BIKCD300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCD350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCD400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCFB100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
BIKCFB150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCFB200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCFB200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
BIKCFB250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
BIKCFB300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCFB350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
BIKCFB400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCD100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
IKCD150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
IKCD200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
IKCD200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
IKCD250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
IKCD300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCD350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCD400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCFB100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
IKCFB150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
IKCFB200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
IKCFB200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
IKCFB250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
IKCFB300-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCFB350-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCFB400-A[90-150/5]-W[75,80,100] |
IKCK100-A[50,80,85,90,95,100]-W[75,80,100] |
IKCK150-A[65-100/5]-W[60,75,80,100] |
IKCK200-A[65-75/5]-W[60,75,80,100] |
IKCK200-A[85-120/5]-W[60,75,80,100] |
IKCK250-A[85-120/5]-W[75,80,100] |
Cargando…
Fuerza | Estándar (productos moldeados) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente