(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cartelas: agujeros roscados, posiciones de agujeros configurables

Cartelas: agujeros roscados, posiciones de agujeros configurables
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: forma triangular
· Forma del agujero: Orificio roscado interno

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Refuerzos: agujeros roscados, posición de agujeros especificada, tipo de perpendicularidad de precisión / estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándar
(Perpendicularidad: 0.05/100)
RBPBSAcero al carbón 1018-
RBPBB(Óxido negro)
RBPBMNiquelado electrolítico
RBPBAAleación de aluminio 5052-
RBPBWAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-B-X-F-Y-G-M-T
RBPBS30
RBPBW60
-
-
60
100
-
-
X20
X20

-

F20
-
-
Y20
Y25
-
-
G20
G50
-
-
M6
M6
-
-
T9
T12
Número de parteBIncremento de 1 mmM
(Grueso)
T
TipoAPaso del hoyo del lado APaso B del lado B
XFYGAcero al carbón 1018Aleación de aluminio 5052
Grado estándar
(Acero al carbón 1018)
RBPBS
RBPBB
RBPBM
(Aleación de aluminio 5052)
RBPBA
RBPBW
303040506080

X> Mx2
*1

-
*2


Y≥Mx2
*1




G≥Mx2
y
Y+G≤B-6
*3

o

0
*4
456910
561212
4040506080100
F≥Mx2
y
X+F≤A-6
*3

o

0
*4
456910
561212
50506080100456910
561212
606080100456910
561212
8080100150456910
5681212
100100150456910
5681212
* 1. La dimensión X (primer orificio roscado) está distanciada dos veces o más del diámetro del hilo de la superficie del borde para evitar interferencias.
* 2. Cuando A = 30, el lado A tiene 1 orificio de montaje y no se requiere la especificación de la dimensión F.
* 3. Separe el segundo orificio roscado dos veces o más de M (diámetro de rosca) del primero y 6 mm o más de la superficie del borde.
* 4. Cuando se especifica 0 para las dimensiones F y G, se proporciona 1 orificio de montaje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G[8-15/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6,​8]-T[10,​12]
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Altura B
(mm)
Espesor T
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto303010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 24
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto303010 ~ 12-8 ~ 154 ~ 69 ~ 249 ~ 24
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto304010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 248 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto304010 ~ 12-8 ~ 254 ~ 69 ~ 248 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto305010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto305010 ~ 12-8 ~ 354 ~ 69 ~ 249 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto306010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto306010 ~ 12-8 ~ 454 ~ 69 ~ 249 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto308010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto308010 ~ 12-8 ~ 654 ~ 69 ~ 249 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto404010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto404010 ~ 1208 ~ 254 ~ 69 ~ 349 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto404010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto404010 ~ 128 ~ 258 ~ 254 ~ 69 ~ 349 ~ 34
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto405010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto405010 ~ 1208 ~ 354 ~ 69 ~ 349 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto405010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto405010 ~ 128 ~ 258 ~ 354 ~ 69 ~ 349 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto406010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto406010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 349 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto406010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto406010 ~ 128 ~ 258 ~ 454 ~ 69 ~ 349 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto408010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto408010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 349 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto408010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto408010 ~ 128 ~ 258 ~ 654 ~ 69 ~ 349 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto4010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto4010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 349 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto4010010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto4010010 ~ 128 ~ 258 ~ 854 ~ 69 ~ 349 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto505010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto505010 ~ 1208 ~ 354 ~ 69 ~ 449 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto505010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto505010 ~ 128 ~ 358 ~ 354 ~ 69 ~ 449 ~ 44
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto506010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto506010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 449 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto506010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto506010 ~ 128 ~ 358 ~ 454 ~ 69 ~ 449 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto508010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto508010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 449 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto508010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto508010 ~ 128 ~ 358 ~ 654 ~ 69 ~ 449 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto5010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto5010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 449 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto5010010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto5010010 ~ 128 ~ 358 ~ 854 ~ 69 ~ 449 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto606010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto606010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 549 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto606010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto606010 ~ 128 ~ 458 ~ 454 ~ 69 ~ 549 ~ 54
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto608010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto608010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 549 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto608010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto608010 ~ 128 ~ 458 ~ 654 ~ 69 ~ 549 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto6010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto6010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 549 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto6010010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto6010010 ~ 128 ~ 458 ~ 854 ~ 69 ~ 549 ~ 94
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto808010 ~ 12004 ~ 89 ~ 749 ~ 74
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AluminioNo provisto808010 ~ 1208 ~ 654 ~ 89 ~ 749 ~ 74

Cargando…

 

Información básica

A Forma triangular Forma del agujero Orificio roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm