(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para cajas metálicas - base de montaje

Accesorios para cajas metálicas - base de montaje
  • Descuento por volumen

· Dimensión L de altura (mm): 15
· Escribe: Estancias de caja

  • Componentes inCAD
Base de montaje para cajas de metal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
KBXS75
STXS100
-
100
Número de parteAP
TipoNominal
STXS505125
757635
10010145

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STXS50
STXS75
STXS100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión angular A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Base de montaje para cajas de metal: imagen relacionada
 

Información básica

Altura L(mm) 15 Tipo Estancias de caja