(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas metalicas - acero

Cajas metalicas - acero
  • Descuento por volumen

Conveniente para rechazar extraviados y piezas defectuosas.

  • Componentes inCAD
Cajas de metal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
KBXS75
STXS100
-
100
Número de parteL
TipoA
KBXS5050
75
7575
100
100100
150

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KBXS50-50
KBXS50-75
KBXS75-75
KBXS75-100
KBXS100-100
KBXS100-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión angular A
(mm)
Altura L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105075
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100150

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cajas de metal: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cajas de metal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm