(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa en forma de L - esquinas redondeadas

Placa en forma de L - esquinas redondeadas

Ángulo con el material cortado que tiene una altura y un ancho desiguales en dimensión y una longitud especificable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: esquinas redondeadas, lados estándar: imagen relacionada
· Materiales
[T] Tolerancia
Tipo[M] Material
LAFSAcero al carbón 1018
LAFAAleación de aluminio 6063

Especificaciones

Ángulos: esquinas redondeadas, lados estándar: imagen relacionada
Número de partekAL
LAFS9±2.0±3.0+ 1.0
0
LAFS9A+ 2.0
0
LAFS12±3.0
LAFS15+ 3.0
0
LAFA5±2.0±0.7+ 1.0
0
LAFA6
LAFA10+ 2.0
0
LAFA12
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TTolerancia dimensión TABr1r2
TipoNo.
LAFS
(Acero al carbón 1018)
930~3009±0.690758.56
9A50~300±0.712575107
1212±0.812575107
15100~30015150100128.5
LAFA
(Aleación de aluminio 6063)
530~3005±0.27755052.5
66906094.5
10107550--
1250~30012±0.312575107

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAFA5-[30-300/1]
LAFA6-[30-300/1]
LAFA10-[30-300/1]
LAFA12-[50-300/1]
LAFS9-[30-300/1]
LAFS9A-[50-300/1]
LAFS12-[50-300/1]
LAFS15-[100-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606357530 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606369030 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063107530 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631212550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101899030 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018912550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181212550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101815150100 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Sin superficies mecanizadas con radio