(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa en forma de L - configurable

Placa en forma de L - configurable
  • Cambios en Especificaciones

Ángulo de alta precisión con toda una superficie fresada y la perpendicularidad del ángulo externo garantizada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: dimensiones configurables A, B y L: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material
LAS Acero al carbón 1018
LASC Acero al carbono 1049
LAA Aleación de aluminio 6063
LAU Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte - A - B - L
LAS5 - A25 - B25 - L100
[ T ] Tolerance
  T A B L
L: hasta 300 ±0.3 ±0.5 ±0.5 ±0.5
L 301~ ±0.5 ±0.7 ±0.7 ±0.5

Número de parte Incremento de 1 mm
Tipo T A B L
LAS 5 20~75 20~75 25~300
6
10 25~125 25~125 25~500
12 50~125 50~125 50~500
15 50~150 50~150
LASC 5 20~75 20~70 25~300
6
10 25~100 25~70 25~500
12 50~100 50~70
15
LAA 5 20~75 20~75 25~300
6
10 25~100 25~100 25~500
12 50~125 50~125
15 100~150 100~150
LAU 5 25~75 25~75 25~300
6
8
10 50~100 50~100 25~200

T
Dimensión
Dimensión longitudinal de A y B Perpendicularidad k
LAS / LASC / LAA LAU
L~300 L301~400 L401~500 L~300
5, 6 Min. a 75 0.05 - 0.05
8 76~90 - 0.1
10 Min. a 50 0.05 0.2 0.25 -
51~80 0.25 0.35 0.15
81~125 0.1 0.3 0.4 0.2
12, 15 Min. a 80 0.05 0.3 0.35 -
81~125 0.1 0.35 0.4
15 126~150 0.35 0.4 0.5

Modificaciones

Ángulos: dimensiones configurables A, B y L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-500/1]
LAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[25-500/1]
LAA15-A[100-150/1]-B[100-150/1]-L[25-500/1]
LAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-500/1]
LAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-500/1]
LAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-500/1]
LAU5-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1]
LAU6-A[25-75/1]-B[21-75/1]-L[25-300/1]
LAU8-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LAU10-A[50-100/1]-B[50-100/1]-L[25-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631250 ~ 12550 ~ 12525 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606315100 ~ 150100 ~ 15025 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304525 ~ 9025 ~ 9025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304625 ~ 7521 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304825 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3041050 ~ 10050 ~ 10025 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior