(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas angulares - soldadas, compactas, sin agujeros

Placas angulares - soldadas, compactas, sin agujeros

· Fortaleza: Alta resistencia (Soldado)
· Mecanizado de agujeros: sin agujero

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas soldadas de ángulo pequeño: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BRWSAcero al carbón 1018-
BRWB(Óxido negro)
BRWMNiquelado electrolítico
BRWFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-W-H-E
BRWS60-W100-H200-E50
Número de parteWH
Incremento de 5 mm
E Tt
TipoA
BRWS
(Sin tratamiento)

BRWB
(Óxido negro)

BRWM
(Niquelado electrolítico)

BRWF
(Acero inoxidable)
504050~25025
50
90
140
190
106
50
60
70
80
100
605050~25025
50
90
140
190
106
60
70
80
100
707050~25025
50
90
140
190
106
80
100
8080
100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRWB50-W[40,​50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWB60-W[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWB70-W[70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWB80-W[80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWF50-W[40,​50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWF60-W[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWF70-W[70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWF80-W[80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWM50-W[40,​50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWM60-W[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWM70-W[70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWM80-W[80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWS50-W[40,​50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWS60-W[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWS70-W[70,​80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
BRWS80-W[80,​100]-H[50-250/5]-E[25,​50,​90,​140,​190]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión A
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero5025 ~ 19050 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero6025 ~ 19050 ~ 25050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero7025 ~ 19050 ~ 25070 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero8025 ~ 19050 ~ 25080 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable5025 ~ 19050 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable6025 ~ 19050 ~ 25050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable7025 ~ 19050 ~ 25070 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable8025 ~ 19050 ~ 25080 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero5025 ~ 19050 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero6025 ~ 19050 ~ 25050 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero7025 ~ 19050 ~ 25070 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero8025 ~ 19050 ~ 25080 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero5025 ~ 19050 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero6025 ~ 19050 ~ 25050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero7025 ~ 19050 ~ 25070 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero8025 ~ 19050 ~ 25080 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas soldadas de ángulo pequeño: imagen relacionada
 

Información básica

Fuerza Alta resistencia (soldadura) Maquinado de orificios Sin agujero