(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas circulares

Placas circulares

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Placas circulares. Material: SS400, SUS303, A5052P, A2017P

  • Componentes inCAD
Placas circulares: clase de precisión, dimensiones configurables D y D: imagen relacionada
· Materiales
■ Grado estándar
Tipo[M] Material
EstándarTamaño configurable
ENPMHENPM(Acero) Acero al carbono 1018
ENPNHENPN(Aluminio) 5052-H112 Aleación de aluminio
ENPDHENPD(Duralmin) 2017-T351 Aleación de aluminio
ENPGHENPG(Acero inoxidable) Acero inoxidable 303
[ ! ]Biselado de circunferencia C0.5 o menos
[ ! ]El paralelismo de cualquier 1,000 mm es de 2 mm basado en la precisión del material.
■ Grado de precisión
Tipo[M] Material
EstándarTamaño configurable
ENPSHENPS(Acero) Acero al carbono 1018
ENPAHENPA(Aluminio) 5052-H112 Aleación de aluminio
ENPJHENPJ(Duralmin) 2017-T351 Aleación de aluminio
ENPUHENPU(Acero inoxidable) Acero inoxidable 303
[ ! ]Biselado de circunferencia C0.5 o menos
[ ! ]Paralelismo de cualquier 100 mm es el valor de B.

Especificaciones

Número de parte-D-d
ENPNH15-200-8
ENPN19-670-18
■ Grado estándar, tamaño estándar
Número de parteDd: incremento de 1 mmTolerancia dimensión T
TipoT
ENPMH
(Acero al carbón 1018)
10100
150
200
300
0~50±0.6
15±0.7
ENPNH
(Aleación de aluminio 5052)
10100
150
200
300
0~50±0.6
15±0.7
ENPDH
(Aleación de aluminio 2017)
10100
150
200
300
0~50±0.6
15±0.7
ENPGH
(acero inoxidable 303)
10100
150
200
300
0~50±0.6
15±0.7
■ Grado de precisión, tamaño estándar
Número de parteDd: incremento de 1 mmB Paralelismo
TipoT
ENPSH
(Acero al carbón 1018)
10100
150
200
300
0~500.012
15
ENPAH
(Aleación de aluminio 5052)
10100
150
200
300
0~500.03
150.05
ENPJH
(Aleación de aluminio 2017)
10100
150
200
300
0~500.03
150.05
ENPUH
(acero inoxidable 303)
10100
150
200
300
0~500.03
150.05
■ Grado estándar, tamaño configurable
Número de parteIncremento de 1 mmTolerancia dimensión T
TipoTDd
d≤Dx0.8
ENPM
(Acero al carbón 1018)
8~950~2000~50±0.2
1050~6000~100
11~15
16~20100~800
21~25
26~30
ENPN
(Aleación de aluminio 5052)
8~950~2000~50±0.2
10100~8000~100±0.6
11~14±0.2
15±0.7
16~19±0.2
20±0.8
21~24±0.2
25±0.9
26~29±0.2
30±1.0
ENPD
(Aleación de aluminio 2017)
8~950~2000~50±0.2
10100~8000~100±0.6
11~14±0.2
15±0.7
16~19±0.2
20±0.8
21~24±0.2
25±0.9
26~29±0.2
30±1.0
ENPG
(acero inoxidable 303)
8~950~2000~50±0.2
1050~3000~100
11~15
16~20
21~25
26~30
■ Grado de precisión, tamaño configurable
Número de parteIncremento de 1 mmB Paralelismo
TipoTDd
d≤Dx0.8
ENPS
(Acero al carbón 1018)
8~950~2000~500.012
1050~6000~100
11~15
16~20100~8000~100
21~25
26~30
ENPA
(Aleación de aluminio 5052)
8~950~2000~500.03
10100~8000~100
11~140.05
15
16~190.07
20
21~240.09
25
26~290.11
30
ENPJ
(Aleación de aluminio 2017)
8~950~2000~500.03
1050~6000~100
11~140.05
15
16~19100~8000~1000.07
20
21~240.09
25
26~290.11
30
ENPU
(acero inoxidable 303)
8~950~2000~500.03
1050~3000~100
11~150.05
16~200.07
21~250.09
26~300.11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENPA8-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPA9-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPA10-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA11-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA12-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA13-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA14-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA15-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA16-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA17-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA18-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA19-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA20-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA21-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA22-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA23-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA24-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA25-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA26-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA27-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA28-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA29-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPA30-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPAH10-[100,​150,​200,​300]-[0-50/1]
ENPAH15-[100,​150,​200,​300]-[0-50/1]
ENPD8-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPD9-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPD10-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD11-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD12-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD13-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD14-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD15-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD16-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD17-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD18-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD19-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD20-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD21-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD22-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD23-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD24-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD25-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD26-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD27-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD28-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD29-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPD30-[100-800/1]-[0-100/1]
ENPDH10-[100,​150,​200,​300]-[0-50/1]
ENPDH15-[100,​150,​200,​300]-[0-50/1]
ENPG8-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPG9-[50-200/1]-[0-50/1]
ENPG10-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG11-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG12-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG13-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG14-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG15-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG16-[50-300/1]-[0-100/1]
ENPG17-[50-300/1]-[0-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Precisión Espesor T
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión850 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión950 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión10100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión11100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión12100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión13100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión14100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión15100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión16100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión17100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión18100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión19100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión20100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión21100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión22100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión23100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión24100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión25100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión26100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión27100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión28100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión29100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión30100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión10100 ~ 3000 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052-H112Grado de precisión15100 ~ 3000 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar850 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar950 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar10100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar11100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar12100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar13100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar14100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar15100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar16100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar17100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar18100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar19100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar20100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar21100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar22100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar23100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar24100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar25100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar26100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar27100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar28100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar29100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar30100 ~ 8000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar10100 ~ 3000 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 2017-T351Grado estándar15100 ~ 3000 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar850 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar950 ~ 2000 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1050 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1150 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1250 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1350 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1450 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1550 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1650 ~ 3000 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar1750 ~ 3000 ~ 100

Cargando…

 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm