(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas de plástico - orificios de precisión opcionales

Placas de plástico - orificios de precisión opcionales

Se pueden seleccionar placas terminadas con alta precisión.

  • Componentes inCAD
Placas de resina de precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
BLABaquelita (Tipo de papel)Color natural-50 ~ 100°C
BLBANegro
PAAPoliacetal
(estándar)
Blanco-45 ~ 95°C
PABANegro
MCANylon MC
(estándar)
Azul-40 ~ 120°C
MCAWMarfil
PKAPEEK (estándar)Ash Brown-50 ~ 250°C

Especificaciones

Placas de resina de precisión: imagen relacionada
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
Tipo(1) Método de acabado(2) espesor de la placaAB
BLA
BLBA
V
W
P
N
M
20~20020~2005, 6, 8, 10, 12, 15, 20
PAA
PABA
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
MCA
MCAW
5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
PKA5, 8, 10, 16, 20, 25
(1) Método de acabado
Método de acabadoMolienda
VSuperior / Inferior
WTodas las superficies
(2) Plate Thickness Tolerance
(T Dimension Tolerance)
Tolerancia de espesor de placaPrecisión
P0~+0.1
N±0.05
M-0.1~0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGTDiámetro nominal del agujero pretaladrado
TipoMétodo de acabadoTolerancia de espesor de placaNominalN (a través del orificio)Z (orificio escariado)M (inserción de hilo)
Incremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmML
BLA
BLBA
V
W
P
N
M
2H
4H
6H
20~20020~2005, 6, 8, 10
12, 15, 20
9~191
(2H / 4H)

9~145
(6H)
5~195
(2H)

9~191
(4H / 6H)
53
4
5
6
8
10
-34Seleccione de la tabla 1
633456
7343456
PAA
PABA
5, 6, 8, 10, 12
15, 20, 25, 30
834534568
104563456810
124563456810
MCA
MCAW
5, 7, 10, 12, 15
20, 25, 30
1545683456810
1645683456810
2045683456810
PKA5, 8, 10, 16
20, 25
2545683456810
3045683456810
[ ! ]For Pre-drilled Type, select N (through hole) or Z (counterbore hole), for Thread Insert Type, select M (thread insert) or L (insertion length).
[ ! ]Dimension F Specification Range: For 2H and 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5. For 6H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
[ ! ]Dimension G Specification Range: For 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B−d(d1)/2-2.5. For 4H and 6H, d(d1)+5≤G≤B−d(d1)-5. (d for through hole, thread insert, d1 for counterbore)
[ ! ]When ordering MCA with Finish W or Thickness Tolerance M, put “.” (period) at the end of MCAWM for the part number.

Modificaciones

Placas de resina de precisión: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWM-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Maquinado de orificios Método de acabado Tolerancia de dimensión T Material A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul2HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul4HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzul6HFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesP(+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 1955 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 1915 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MCMarfil6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 1915 ~ 30--

Cargando…

 

Información básica

Calificar; nota Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm