(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platos de cerámica - cuadrados, grandes

Platos de cerámica - cuadrados, grandes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Placas cerámicas excelentes en aislamiento y resistencia al calor / corrosión.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Placas de cerámica - Tamaño más grande: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] MaterialAcabado de precisiónColorTemperatura ambiente de funcionamiento
CEMNAlúmina 99Grado estándarColor naturalTemperatura ambiente. a 1500°C

Especificaciones

■ Tipo estándar
Numero de parte-A-B-T
CEMN-60-55-3
■ Tipo pretaladrado
Numero de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
CEMN4H-80-80-3-F55-G55-N6
■Tipo estándar
Numero de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
CEMN50~47050~1703
5
10
■Tipo pretaladrado
Numero de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de agujerosABFGN (pasante)
CEMN2H

4H
50~47050~17039
~
461
5~165
(2H)

9~161
(4H)
3
4
5
6
8
10
5
10
[ ! ]Para la dimensión F, se requiere d + 5≤F≤A − d − 5.
[ ! ]Dimensión G: para 2H, d/2 + 2.5≤G≤B − d/2−2.5; para 4H, d + 5≤G≤B − d − 5.

Alteraciones

Placas de cerámica - Tamaño más grande: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CEMN2H-[50-480/1]-[50-175/1]-[3,​5,​10]-F[9-465/0.5]-G[5-160/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEMN4H-[50-480/1]-[50-175/1]-[3,​5,​10]-F[9-465/0.5]-G[9-160/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEMN-[50-480/1]-[50-175/1]-[3,​5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de placa Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)50 ~ 48050 ~ 1759 ~ 4655 ~ 1603 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)50 ~ 48050 ~ 1759 ~ 4659 ~ 1603 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarSin alteración de perforación50 ~ 48050 ~ 175--3 ~ 10-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de placa Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Propiedades >> Haga clic aquí

Información básica

Material Alúmina 99 Precisión Grado estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm