(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bisagras para soldar - acero inoxidable

Bisagras para soldar - acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dedicado para el montaje de soldadura sin agujeros. Fabricado en acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Bisagras para soldar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficies:
Superficie pulida
Pulido espejo solo para HHSY40

Especificaciones

Número de parte
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300
Número de parteWCC1t*Admisible
Carga (kg)
Peso (g)
TipoL
HHSY403536.31.5625
503036.41.5830
655048.521366
751576
9060612.7325190
10030200
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSY40
HHSY50
HHSY65
HHSY75
HHSY90
HHSY100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm