(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura con imán lateral - Carga baja HMEN.

Cerradura con imán lateral - Carga baja  HMEN.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Captura magnética usada general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cierres magnéticos (cuerpo de acero inoxidable), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - Cuerpo de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CarcasaAcero inoxidable 304Pintura marrón oscuro
ImánFerrito-
PlatoAcero bajo en carbónRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
HMEN-T
HMENP
Número de parteFuerza de retención (kgf)Masa
(g)
HMEN-T341
HMEN-T21.541

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMEN-T
HMEN-T2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014.7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Capturas de imán - Cuerpo de acero inoxidable: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Longitud(mm) 51 Ancho(mm) 18
Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4.2 Superficie de montaje cuadrada con imán B
Placa de captura Presencia Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Tratamiento superficial del cuerpo Pintura marrón oscuro Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Cromado
Material de imán Ferrito Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm