(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura magnética - Imán frontal MGCB.

Cerradura magnética - Imán frontal  MGCB.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Captura magnética de uso general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cierres magnéticos: imán de ferrita horizontal, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - horizontales, con imán de ferrita: imagen relacionada
· Materiales
No.Nombre de parte[M] Material[A] Tratamiento de superficie
CarcasaBSPNiquelado
YugoAcero bajo en carbónNiquelado
ImánFerrito-
BaseAleación de aluminioAnodizar
Placa de capturaAcero bajo en carbónNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MGCB1
Número de parteFuerza de retención
(kgf)
Masa
(g)
TipoNo.
MGCB1732
21063

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCB1
MGCB2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068.650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109880

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Ancho(mm) 17 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.5 Superficie de montaje cuadrada con imán A Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo BSP Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado
Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Niquelado Material de imán Ferrito
Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico