(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Corsé

Corsé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Corsé
  • Corsé
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

La puerta de acero inoxidable de uso general se mantiene con la fuerza de retención de 15 kg.

  • Componentes inCAD
Estancias: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304, acabado cepillado

Especificaciones

Número de parte
STYF166
Número de parteLongitud mínima
L min.
Longitud máxima
L max.
Masa
(g)
Max. Carga Retenible
N (kgf)/pc.
TipoH
STYF129133195126147(15)
166170270148
[ ! ]El cuerpo principal y el soporte se pueden usar en ambos lados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STYF129
STYF166
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud máxima
(mm)
Carrera
(mm)
Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019562129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10270100166

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Precauciones
· Los soportes superior e inferior se pueden colocar de acuerdo con la altura y el grado de la puerta /
tapa. Cuando la puerta / tapa está cerrada, la dimensión Lmin debe ser mayor que la dimensión mínima de contracción. (Si L min es más pequeño, las bisagras o los soportes pueden ser dañados)
· Cuando se usan dos pestillos, es posible que no estén sincronizados. en los lados derecho e izquierdo.

Ejemplo

Estancias: Imagen relacionada
 

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Estancia de expansión y contracción
Liberación de tapón Carrera de liberación del tapón Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Tratamiento superficial del cuerpo Línea de pelo
Max. Capacidad de carga de retención(N) 147

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm