(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Con una carga permisible de hasta 650 N (cuando se usan dos bisagras). Maquinado con orificios escariados y hecho de acero inoxidable.

Con una carga permisible de hasta 650 N (cuando se usan dos bisagras). Maquinado con orificios escariados y hecho de acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Con una carga permisible de hasta 650 N (cuando se usan dos bisagras). Maquinado con orificios escariados y hecho de acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Bisagras desmontables para cargas pesadas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Placa de bisagraAcero inoxidable 316Superficie pulida
Eje-
BujePoliacetal-

Especificaciones

Número de parte
HHPNR5
HHPNLK-B6
HHPNDRK8-5
HNZL100
Número de parteForma n.ºWW1L1TRtDd*Carga permisible (N)Peso
(g)
TipoL
HNZL
HNZR
50A5035201413.558.64.6350120
656540359.65.6450185
757550401615.5610.66.6650270
100B1006030650450
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
HNZL50
HNZL65
HNZL75
HNZL100
HNZR50
HNZR65
HNZR75
HNZR100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

6 Días o más

10
Disponible

6 Días o más

10
Disponible

6 Días o más

10
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
Disponible

6 Días o más

10
Disponible

6 Días o más

10
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico