(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras - escalonadas

Bisagras - escalonadas
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

1. Bisagras escalonadas de acero inoxidable efectivas para montaje en panel de grosor de 2~5 mm.

  • Componentes inCAD
Bisagras escalonadas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Número de parteT1* Carga admisible (kg)Peso
(g)
TipoT
HHSD1.28.2738
2.39.3
3.21040
51242
* La carga permitida arriba es el valor cuando se usan 2 bisagras.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSD1.2
HHSD2.3
HHSD3.2
HHSD5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras escalonadas: imagen relacionada