(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierres a presión

Cierres a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Dibujar pestillos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cierres a presión, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bloqueos a presión: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Pulido en tambor

Especificaciones

Número de parte
PKWS1
Número de parte * Fuerza de tracción N (kgf) Masa (g)
Tipo No.
PKWS 1 49(5) 11
2 78(8) 12
3 98(10) 18
4 147(15) 37
[ ! ]* Pull force is the reference value for 1mm pull distance.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKWS1
PKWS2
PKWS3
PKWS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1049
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1078
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10147

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Snap Locks: imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Dibujar cierres

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico