(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Escribe: Dibujar pestillos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cerraduras a presión con resortes, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Acero inoxidable 304 | Pulido en tambor |
Número de parte |
PKBS1 PKBSL1 |
Número de parte | * Fuerza de tracción N (kgf) | Masa de PKBS (g) | Masa de PKBSL (g) | |
Tipo | No. | |||
PKBS PKBSL | A | 20(2) | 10 | 10 |
1 | 68(7) | 36 | 40 | |
2 | 170(17.4) | 78 | 90 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PKBS1 |
PKBS2 |
PKBSA |
PKBSL1 |
PKBSL2 |
PKBSLA |
Cargando…
Tipos | Dibujar cierres |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente