(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, con rosca interna, caucho.

Manijas - Tipo U, con rosca interna, caucho.
  • Descuento por volumen

Método de montaje: rosca interna. Disponibles en caucho sintético y cuenta con un inserto de latón en la rosca. Longitud seleccionable.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Manijas - Caucho: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
MangoCaucho sintético EPDM Caucho (Negro mate)
RoscaLatón (Inserto)

Especificaciones

Número de parte-M
HHDS90
UGFN70
TSPF50


-


4
Número de parteL1Masa (g)
TipoL
UGFN
(Tipo de goma)
405010
536312
708015
[ ! ]El valor de carga permitido no se proporciona ya que no es factible medirlo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UGFN40
UGFN53
UGFN70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de montaje L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tipo de goma Funcion adicional Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 10
Altura completa(mm) 32

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm