(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Empotradas, con rosca externa, acero inoxidable.

Manijas - Empotradas, con rosca externa, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Los mangos empotrados más económicos son de tipo roscado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El par de apriete recomendado es de 1,5 newton-metros. Asegúrese de utilizar dentro del par de apriete recomendado.
Manijas integradas: imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialAcabado[ A ] Accesorios
Acero inoxidable 304CepilladoTuerca 2 piezas
Arandela 2 piezas
[ M ] Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
UWAUNS120
Número de partePSL1L2Masa
(g)
TipoL
UWAUNS
907458616030
12010086919050

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAUNS90
UWAUNS120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión del lado largo (L1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1090
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas integradas: imagen relacionada
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Material Acero inoxidable 304 Método de montaje Rosca macho
Dimensión de longitud corta (W)(mm) 60 Profundidad de montaje necesaria(mm) 15