(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Empotradas, con placa de montaje, resina ABS.

Manijas - Empotradas, con placa de montaje, resina ABS.
  • Descuento por volumen

El espesor de la placa aplicable está dentro del rango entre 1,0 mm y 1,2 mm.

  • Componentes inCAD
Tiradores integrados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina de resina ABS

Especificaciones

Número de parte
UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80
Número de parteWL2W2AMasa
(g)
TipoL
UWAUNJ80607048.56950
12082108.57010870
18082168.57016890

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAUNJ80
UWAUNJ120
UWAUNJ180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018082

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tiradores integrados: imagen relacionada
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno Profundidad de montaje necesaria(mm) 26