(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Giratorias, con barrenos para montaje, acero inoxidable.

Manijas - Giratorias, con barrenos para montaje, acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Si no es necesario, la parte de agarre se puede girar para no causar una obstrucción.

  • Componentes inCAD
Manijas giratorias: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
UWAKS94
Número de parteWL1SJDTtAL2Masa
(g)
TipoL
UWAKS762490521232361116049
94110641238421117459
115251359012.250551.21210288

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAKS76
UWAKS94
UWAKS115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
Profundidad de montaje necesaria
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1076902436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10941102442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101151352555

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Método de montaje Agujero circular