(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mangos ovalados y más generales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
USAST | 12 acero al carbono L13 | Revestimiento de cromo |
USASTS | Acero inoxidable 304 | Superficie pulida |
Número de parte |
UWASN110 UWANSG200 USAST125 |
Número de parte | L1 | L2 | Masa (g) | |
Tipo | L | |||
USAST (Acero) USASTS (Acero inoxidable) | 110 | 130 | 78 | 126 |
120 | 140 | 88 | 133 | |
125 | 145 | 93 | 137 | |
160 | 180 | 128 | 160 | |
200 | 220 | 168 | 188 | |
250 | 270 | 218 | 224 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
USAST110 |
USAST120 |
USAST125 |
USAST160 |
USAST200 |
USAST250 |
USASTS110 |
USASTS120 |
USASTS125 |
USASTS160 |
USASTS200 |
USASTS250 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría de tipo de superficie | En forma de U | Tipo en forma de U | Tiradores ovalados | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Agujero circular | Espesor de agarre(mm) | 12 | Altura completa(mm) | 44 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente