(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De 3 y 5 lóbulos, con rosca interna.

Perillas - De 3 y 5 lóbulos, con rosca interna.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 66 (Negro)
· Tipo de sección de montaje: Orificio redondo
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

  • Componentes inCAD
Super Knobs: imagen relacionada
· Materiales
TipoPerillasTapa
[M] Material[M] Material
SKNNylon 66 (negro)Polipropileno
SSN

Especificaciones

Número de parte-Color de la tapa
SKN6-Y
Número de parteColor de la tapaDdHSA
TipoM
SKN6Y (Naranja)
W (Blanco)
341816415
838201818
10432222621
125326425
SSN63716163.515
84220194.518
10472323621
[ ! ]M en el número de parte indica el tamaño de los pernos. [! ] Independientemente de sus fabricantes o materiales, se pueden usar pernos y tuercas hexagonales disponibles comercialmente.
[ ! ]Super Knobs: imagen relacionada Para pedidos de 1 a 9 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKN6-W
SKN6-Y
SKN8-W
SKN8-Y
SKN10-W
SKN10-Y
SKN12-W
SKN12-Y
SSN6-W
SSN6-Y
SSN8-W
SSN8-Y
SSN10-W
SSN10-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma poligonal, tipo Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Color de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado34166W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado34166Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado38188W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado38188Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado432210W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado432210Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado532212W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma del Pentágono] Cinco lobulado532212Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado37166W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado37166Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado42198W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado42198Y (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado472310W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma triangular] Tres lobulado472310Y (naranja)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Super Knobs: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Funcion adicional Ninguno Tipo de sección de montaje Agujero circular
Material del cuerpo principal Nylon 66 (negro) Roscado, mecanizado de orificios redondos Mediante Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno