(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cuerpo principal: forma de T
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS (Negro mate)
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromado brillante
· Tipo de forma de dimensión T: Ala
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tornillo | Perillas | Tornillo | |
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
NWGM | Roscado | Resina ABS (Negro Mate) | 12 acero al carbono L14 | Cromado brillante |
NWGF | Roscado interno | Latón |
Número de parte | - | L |
NWGMC3 | - | 10 |
NWGM5-30 | ||
NTM8 | - | 30 |
Número de parte | L | Lf | B | H | S | d | R | Masa (g) | ||
Tipo | M (grueso) -D | NWGM | NWGF | NWGM | NWGF | |||||
NWGM NWGF | 4-30 | 15 | 10 | 8 | 20 | 5 | 14 | B/2 | 10 | 6 |
5-30 | 12 | |||||||||
6-40 | 19 | 9 | 28 | 8 | 16 | 15 | 8 | |||
8-50 | 20 | 10 | 19 | 30 | 13 | |||||
8-65 | 25 | 11 | 22 | 35 | 17 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NWGF4-30 |
NWGF5-30 |
NWGF6-40 |
NWGF8-50 |
NWGF8-65 |
NWGM4-30 |
NWGM5-30 |
NWGM6-40 |
NWGM8-50 |
NWGM8-65 |
Cargando…
Cuerpo principal, tipo | En forma de T | Tipo de forma de T | Ala | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Resina ABS (Negro Mate) | Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Cromado brillante |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente