(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: SCS22 acero inoxidable (JIS)
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Pulido electrolítico
· Tipo de forma poligonal: Cinco lóbulos
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
NPBFS | SCS22 Acero Inoxidable (JIS) (Acero inoxidable 316) | Pulido electrolítico |
Número de parte | - | M |
NPBFS32 | - | 5 |
Número de parte | M (grueso) | H | S | L | d | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||
NPBFS | 32 | 5 | 22 | 11 | 10 | 13 | 70 |
40 | 6 | 25 | 13 | 12 | 16 | 115 | |
50 | 8 | 32 | 16 | 15 | 20 | 220 | |
63 | 10 | 40 | 21 | 20 | 25 | 435 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NPBFS32-5 |
NPBFS32-5-NC |
NPBFS40-6 |
NPBFS40-6-HC8 |
NPBFS40-6-NC |
NPBFS50-8 |
NPBFS50-8-HC8 |
NPBFS50-8-NC |
NPBFS63-10 |
NPBFS63-10-HC10 |
NPBFS63-10-NC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Cuerpo principal, tipo | Polígono | Forma poligonal, tipo | Pentágono | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | SCS22 (equivalente en acero inoxidable 316) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido electrolítico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente