(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Giratorias - Plegables.

Empuñaduras Giratorias - Plegables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuñaduras Giratorias - Plegables.
  • Empuñaduras Giratorias - Plegables.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Plegable
· Material del mango: (Nylon)
· Material de la sección de montaje: Acero al carbono 1045
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Manijas giratorias - Plegables: imagen relacionada
· Materiales
TipoMangoTornilloTuerca de bloqueo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRMBM(Nylon)Acero al carbón 1045Revestimiento de cromoAcero al carbón 1045Revestimiento de cromo

Especificaciones

Numero de parte-H
GRC8  
GRW8-40
GRMBM8-55
Numero de parteHDd(h)Lh1H1(d 1 )WMasa
(g)
TipoM (grueso)
GRMBM85520162112.5955241242
8120162812.59813080
1010423182816111043114155

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMBM8-55
GRMBM8-81
GRMBM10-104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M82081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M1023104

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Plegable Material de la manija (Nylon) Tratamiento de superficie de agarre Ninguno
Material de la sección de montaje Acero al carbón 1045 Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm