(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Fijas - Con roscado interno/externo.

Empuñaduras Fijas - Con roscado interno/externo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Asas de uso general.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango estacionario, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Manija estacionaria: imagen relacionada
· Materiales
TipoFormaMangoTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRAMRoscadoFenol12 acero al carbono L14Cromato trivalente
GRAMSAcero inoxidable 303-
GRAFRoscado interno-
GRAFCTocado (Insertar)Nylon 6Acero al carbón 1045Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
Número de parteDD2dd1d2AHH1LLfLf1Masa (g)
TipoM
(Grueso)
GRAM, GRAMSGRAFGRAFC
GRAMRoscado617191286.51.51.84065132012161030
GRAMSAcero inoxidable, roscado8212417118.524.55080162616322040
GRAFRoscado interno1025201310.5565203320613745
GRAFCInsertar tipo roscado122828211612.52.585952540241006165

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRAF6
GRAF8
GRAF10
GRAF12
GRAFC6
GRAFC8
GRAFC10
GRAFC12
GRAM6
GRAM8
GRAM10
GRAM12
GRAMS6
GRAMS8
GRAMS10
GRAMS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Método de montaje Nominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Resina] Resina de fenolNinguno-M61740
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Resina] Resina de fenolNinguno-M82150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fenol] Fenol[Resina] Resina de fenolNinguno-M102565
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Resina] Resina de fenolNinguno-M122885
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[(Nylon)] Nylon 6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente[Roscado interno] Tocado (Insertar)M61965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[(Nylon)] Nylon 6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente[Roscado interno] Tocado (Insertar)M82480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[(Nylon)] Nylon 6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente[Roscado interno] Tocado (Insertar)M102480
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[(Nylon)] Nylon 6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente[Roscado interno] Tocado (Insertar)M122895
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Acero] 12 acero al carbono L14Cromado trivalenteRosca machoM61740
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Acero] 12 acero al carbono L14Cromado trivalenteRosca machoM82150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Acero] 12 acero al carbono L14Cromado trivalenteRosca machoM102565
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Acero] 12 acero al carbono L14Cromado trivalenteRosca machoM122885
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fenol] Fenol[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM61740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fenol] Fenol[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM82150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fenol] Fenol[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM102565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fenol] Fenol[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM122885

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo fijación Tratamiento de superficie de agarre Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm