(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas de mano - cinco radios (Números de pieza)

Ruedas de mano - cinco radios

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 5 radios
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • AHLNAK y AHLNA no son de tipo orificio, pero incluyen un orificio pasante de aproximadamente ⌀6 mm para fines de fabricación.
Volantes - Cinco radios: Related Image
· Materiales
Forma del orificio del eje, I.D.TipoManivelaMangoManejar hiloTornillo incluido
Manijas estacionariasManos giratoriosSin mango[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Sin orificioAHLNAHLNKAHLN-RNúmero de clase de hierro fundido 30Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo--
AHLNAAHLNAK-Aleación de aluminio fundido 333.0GranalladoAleación de aluminio 2024Granallado
Orificio H8 + roscadoAHLNMAHLNKM-Número de clase de hierro fundido 30Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Cromo
Enchapado
Orificio H8 + cuñero + roscadoAHLNKCAHLNKCK-
Orificio cuadradoAHLNWAHLNKW-
Corte-AHLND-Aleación de aluminio fundido 333.0GranalladoAleación de aluminio 2024GranalladoAcero de aleación estructuralCromato trivalente
-AHLNF-FCD Hierro Fundido 500 Hierro Fundido (JIS)Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parted2
AHLN160
AHLNF80

-

10
Número de parteHAD1LSMBGPOrificio H8 + roscadoOrificio H8 + cuñero
+ Roscado
Orificio cuadradoCorteTornillo de cabeza hexagonalReferencia
Masa (g)
M 1 (grueso)AHLND
Toque de referencia
Torque
(N⋅m)
AHLNF Toque de referencia
Torque
(N⋅m)
TipoDAceroAluminioEstacionarioGiratoriodM1 (grueso)d1btW d2S1XYR (radio)d3AceroAluminio
Sin orificio
AHLN
AHLNA
AHLNK
AHLNAK
Sin orificio, sin manija
AHLN-R
Orificio H8 + roscado
AHLNM
AHLNKM
Orificio H8 + cuñero + roscado
AHLNKC
AHLNKCK
Corte
AHLNF
AHLND
Orificio cuadrado
AHLNW
AHLNKW

803614242415581338.549281051031.410*1012988.54.5433380160
12
1003916302837121241.812101099.55.5555600250
*12
12540173361648.55546.51213866900345
*15
140441835301653.51561552.314---------1100425
1604618.5373282062.570.762.5161652.316141510.512.56.56101400560
20
20059.52443411910102577.587.381171616.5111128001140
20
25065.5274844-100202052.320-------4900-
[ ! ]* los elementos marcados son aplicables solo a With Slit AHLNF.

Modificaciones

Volantes - Cinco radios: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHLNK250-SC15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Tratamiento de la superficie del mango Material de la manija Agarre, tratamiento superficial Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Puños giratorios[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado2506548Orificio cuadrado-15Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante 5 radios

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AHLNK250-SC15 de la serie Ruedas de mano - cinco radios.

Products like this...

Número de Parte
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLNK250-SC16
AHLNK250-SC17
AHLNK250-SC18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Tratamiento de la superficie del mango Material de la manija Agarre, tratamiento superficial Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agarre-[Acero] Número de clase de hierro fundido 30Cromado--1604637Sin agujero---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agarre-[Acero] Número de clase de hierro fundido 30Cromado--20059.543Sin agujero---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agarre-[Acero] Número de clase de hierro fundido 30Cromado--803624Sin agujero---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Puños giratorios[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado2506548Orificio cuadrado-16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Puños giratorios[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado2506548Orificio cuadrado-17Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Puños giratorios[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado2506548Orificio cuadrado-18Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm