(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo volante: 5 radios
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AHLN160-SC13
Forma del orificio del eje, I.D. | Tipo | Manivela | Mango | Manejar hilo | Tornillo incluido | ||||||
Manijas estacionarias | Manos giratorios | Sin mango | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Sin orificio | AHLN | AHLNK | AHLN-R | Número de clase de hierro fundido 30 | Revestimiento de cromo | Acero al carbón 1018 | Revestimiento de cromo | Acero al carbón 1018 | Revestimiento de cromo | - | - |
AHLNA | AHLNAK | - | Aleación de aluminio fundido 333.0 | Granallado | Aleación de aluminio 2024 | Granallado | |||||
Orificio H8 + roscado | AHLNM | AHLNKM | - | Número de clase de hierro fundido 30 | Revestimiento de cromo | Acero al carbón 1018 | Cromo Enchapado | ||||
Orificio H8 + cuñero + roscado | AHLNKC | AHLNKCK | - | ||||||||
Orificio cuadrado | AHLNW | AHLNKW | - | ||||||||
Corte | - | AHLND | - | Aleación de aluminio fundido 333.0 | Granallado | Aleación de aluminio 2024 | Granallado | Acero de aleación estructural | Cromato trivalente | ||
- | AHLNF | - | FCD Hierro Fundido 500 Hierro Fundido (JIS) | Revestimiento de cromo | Acero al carbón 1018 | Revestimiento de cromo |
Número de parte | d2 | |
AHLN160 AHLNF80 | - | 10 |
Número de parte | H | A | D1 | L | S | M | B | G | P | Orificio H8 + roscado | Orificio H8 + cuñero + Roscado | Orificio cuadrado | Corte | Tornillo de cabeza hexagonal | Referencia Masa (g) | ||||||||||||||||||||
M 1 (grueso) | AHLND Toque de referencia Torque (N⋅m) | AHLNF Toque de referencia Torque (N⋅m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | Acero | Aluminio | Estacionario | Giratorio | d | M1 (grueso) | d1 | b | t | W | d2 | S1 | X | Y | R (radio) | d3 | Acero | Aluminio | ||||||||||||||||
| 80 | 36 | 14 | 24 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | *10 | 12 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 380 | 160 | ||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 39 | 16 | 30 | 28 | 37 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 250 | |||||||||||||||
*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 40 | 17 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 900 | 345 | ||||||||||||||||||||
*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44 | 18 | 35 | 30 | 16 | 53.5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 425 | ||||||||||||
160 | 46 | 18.5 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 16 | 16 | 5 | 2.3 | 16 | 14 | 15 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | 10 | 1400 | 560 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 59.5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 17 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 2800 | 1140 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65.5 | 27 | 48 | 44 | - | 100 | 20 | 20 | 5 | 2.3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AHLN160-SC13 |
Cargando…
Tipo de volante | 5 radios |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AHLN160-SC13 de la serie Ruedas de mano - cinco radios.
Número de Parte |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLN160-SC14 |
AHLN160-SC15 |
AHLN160-SC16 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente