(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas de mano - desplazamiento de tres radios

Ruedas de mano - desplazamiento de tres radios

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas de mano - desplazamiento de tres radios
  • Ruedas de mano - desplazamiento de tres radios
  • Descuento por volumen

· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)
· Material del mango: Fenol

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Como medida de mejora de la calidad, la posición del grifo en el tipo de grifo cambiará una vez que se agote el stock actual. Los datos CAD son para las especificaciones anteriores. Ver aquí para más detalles.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Volantes - Tres radios: Related Image
[ ! ]Los mangos estacionarios son GRW en >> Haga clic aquí .
[ ! ]Las manijas giratorias plegables son GRMBM en >> Haga clic aquí .
・Materials
Forma del orificio del eje, I.D. Tipo Cubo Manivela Inserto del orificio de montaje de la manija Mango Manejar hilo
Manijas estacionarias Manijas giratorias plegables Sin mango [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [M] Material [M] Material [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
*1 sin orificio PHLN PHLFN - Número de clase de hierro fundido 30 (Óxido negro) Fenol Latón Fenol Acero al carbón 1212 Cromato trivalente
- - PHLN-R Nylon 6 12 L13 Acero al carbono, cromato trivalente
Orificio H9 + roscado PHLM PHLFM - Fenol Latón
PHLSM - - Acero inoxidable 303 -
Orificio H9 + chaveta + roscado PHLK PHLFK - Número de clase de hierro fundido 30 (Óxido negro)
PHLSK - - Acero inoxidable 303 -
Orificio cuadrado PHLW PHLFW - Número de clase de hierro fundido 30 (Óxido negro)
Corte PHLP - - Acero al carbón 1045 Cromado negro Polipropileno

Especificaciones

Numero de parte-d
PHLN80  
PHLM100-12
PHLP125-12
Numero de parteAgujero H9 + RoscadoAgujero H9 + Chavetero + RoscadoCuadrado
Orificio
CorteHAD1D2D3LL1d1h1XYR
(Diámetro)
d3M
(Grueso)
M2
(Grueso)
PPHLP
(Ajuste de referencia
esfuerzo de torsión)
BGMasa (g)
PHL_PHLF_PHL_PHLF_PHL_PHLF_
TipoDdM1
(Grueso)
d1btWd2
Sin agujero H9
PHLN
PHLFN
Agujero H9 + Roscado
PHLM
PHLFM
PHLSM
Agujero +
Keyway +
Plano
PHLK
PHLFK/PHLSK
Orificio cuadrado
PHLW/PHLFW
Corte
PHLP
80*10*121451031.410103213202827.52525249978.54.58426320204055135177
10010*12*151241.812
14
1236253534.52828109105.55375200242
125*12*1618401730403030950205581330410
140*1518*2061552.34118443131111055232367104410565
1601618201652.34820453765485640
18016182014
17
5023355073640795
2001618205442802375780935
Sin agujero /
Sin mango PHLN-R
2506626-444210980
[ ! ]Solo * las dimensiones marcadas d están disponibles para el tipo de acero inoxidable.
[ ! ]Solo D80, 100 y 125 son con hendidura.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHLFK80-10
PHLFK100-12
PHLFK125-12
PHLFK140-15
PHLFK160-16
PHLFK180-16
PHLFK200-16
PHLFM80-10
PHLFM80-12
PHLFM80-14
PHLFM100-10
PHLFM100-12
PHLFM100-15
PHLFM125-12
PHLFM125-16
PHLFM125-18
PHLFM140-15
PHLFM140-18
PHLFM140-20
PHLFM160-16
PHLFM160-18
PHLFM160-20
PHLFM180-16
PHLFM180-18
PHLFM180-20
PHLFM200-16
PHLFM200-18
PHLFM200-20
PHLFN80
PHLFN100
PHLFN125
PHLFN140
PHLFN160
PHLFN180
PHLFN200
PHLFW80-10
PHLFW100-12
PHLFW100-14
PHLFW125-12
PHLFW125-14
PHLFW140-12
PHLFW140-14
PHLFW160-12
PHLFW160-14
PHLFW180-14
PHLFW180-17
PHLFW200-14
PHLFW200-17
PHLK80-10
PHLK100-12
PHLK125-12
PHLK140-15
PHLK160-16
PHLK180-16
PHLK200-16
PHLM80-10
PHLM80-12
PHLM80-14
PHLM100-10
PHLM100-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de volante Agujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Material de la manija Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap Material del cubo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145-15--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228-14--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635-15--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040-18--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145-15--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145-18--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145-20--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745-18--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745-20--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050-18--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050-20--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450-18--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450-20--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450Sin agujero---Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol803228Orificio cuadrado-10NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635Orificio cuadrado-12NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1003635Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040Orificio cuadrado-12NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1254040Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145Orificio cuadrado-12NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1404145Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745Orificio cuadrado-12NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1604745Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol1805050Orificio cuadrado-17NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450Orificio cuadrado-14NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Mango PlegableFenolFenol2005450Orificio cuadrado-17NingunoNúmero de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103 radios-Agarre fijoFenolFenol803228-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1003635-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1254040-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1404145-15--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1604745-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1805050-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol2005450-16--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol803228-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol803228-12--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol803228-14--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1003635-10--Número de clase de hierro fundido 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 radios-Agarre fijoFenolFenol1003635-12--Número de clase de hierro fundido 30

Cargando…

Más información

Volantes - Tres radios: Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico