(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dado que la palanca está libre en la posición inicial, no se aflojará si se gira accidentalmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | estándar | Tornillo | Resorte | |
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | |
CLNPA | Nylon 6 (negro mate) | 12 acero al carbono L13 | (Óxido negro) | Acero inoxidable 304 |
Número de parte | - | L |
CLNPP4 CLNPA4 | - - | 20 12 |
Número de parte | L | Número de dientes aserrados | Carga máx. Fmax. (N) | Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN) | Referencia Masa (g) | |||||
Tipo | M | |||||||||
Roscado CLNPA | 4 | 12 | 20 | 16 | 21 | 1.7 | 18 | |||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 42 | 2.7 | |||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 70 | 3.8 | 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLNPA4-12 |
CLNPA4-20 |
CLNPA5-12 |
CLNPA5-16 |
CLNPA5-20 |
CLNPA5-25 |
CLNPA5-32 |
CLNPA6-12 |
CLNPA6-16 |
CLNPA6-20 |
CLNPA6-25 |
CLNPA6-32 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal | Radio de rotación (R)(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Sección de montaje, material | 12 acero al carbono L13 | Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Recubrimiento de óxido negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente