(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Con almohadilla o con punta radial.

Palanca de Sujeción - Con almohadilla o con punta radial.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material del cuerpo principal: Aleación de zinc
· Material de la sección de montaje: Acero al carbono 12L14
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
· Dirección de operación: Horizontal

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Palancas de sujeción - con almohadilla / punta redondeada: imagen relacionada
· Materiales
TipoFormaTornilloAlmohadilla (solo palancas de sujeción con almohadilla)Resorteestándar
Palancas de sujeción con punta SRPalancas de sujeción con almohadilla[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CLRMCLWBP12 acero al carbono L14Cromado negroPoliacetal (blanco)Acero inoxidable 304 Zinc troqueladoSeleccione entre los siguientes.
CLRSCLWPAcero inoxidable 303-
-CLWBC12 acero al carbono L14Cromado negroLatón de corte libre (latón C36000)
CLWCAcero inoxidable 303-
[ ! ]El cromo sobre níquel satinado es un acabado sin brillo.

Especificaciones

Número de parte-L-Color de palanca
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdd1SRNúmero de dientes serradosB*Carga máx. Fmax. (N)*Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Masa de referencia (g)
5453538.525.841310351163743.334
6461264.740
863.54548.532.3717.5146822042178.670
1078.5545837.6821168102434713.6152
[ ! ]* Max. carga y max. la fuerza de apriete indica la fuerza axial para los tornillos (M). Las almohadillas pueden romperse si se aprietan con el máx. fuerza de sujeción
[ ! ]La palanca de sujeción con punta SR tiene menos área de contacto con la pieza de trabajo; por lo tanto, se puede evitar la desalineación al apretar los tornillos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLRM5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación (R)
(mm)
Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Color de palanca Forma de la punta Almohadilla
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-512 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-612 ~ 328600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5[Acero] 12 acero al carbono L14-816 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5[Acero] 12 acero al carbono L14-1020 ~ 403300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045-Ninguno512 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045-Ninguno612 ~ 328600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5-Ninguno816 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5-Ninguno1020 ~ 403300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Tip SR TypeNo provisto
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-512 ~ 323300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-612 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5[Acero] 12 acero al carbono L14-816 ~ 408600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5[Acero] 12 acero al carbono L14-1020 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-512 ~ 323300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045[Acero] 12 acero al carbono L14-612 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5[Acero] 12 acero al carbono L14-816 ~ 408600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5[Acero] 12 acero al carbono L14-1020 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045-Ninguno512 ~ 323300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045-Ninguno612 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5-Ninguno816 ~ 408600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5-Ninguno1020 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaLatón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1045-Ninguno512 ~ 323300B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045-Ninguno612 ~ 324700B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.5-Ninguno816 ~ 408600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5-Ninguno1020 ~ 4013600B (negro) / C (cromado) / M (naranja) / S (gris plateado) / SC (cromado satelital)Con tipo de almohadillaPoliacetal (blanco)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación (R)
(mm)
Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Color de palanca Forma de la punta Almohadilla

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de sujeción - con almohadilla / punta redondeada: imagen relacionada
Palancas de sujeción - con almohadilla / punta redondeada: imagen relacionada

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal Material de la palanca Fundición a presión de zinc

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm