(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de almohadilla de caucho se ofrece a los clientes que sienten un impacto incómodo producido por productos convencionales en el piso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ③Cuerpo principal | ② Parte de goma | ||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | |
FJFNV | Número de clase de hierro fundido 35 (Tornillo, tuerca de acero al carbono 1018) | Cromato trivalente | Cloropreno Caucho | Orilla A70 (M10, 12) Orilla A90 (M16) |
FJFNVC | Caucho de cloropreno no migratorio (Gris) |
Número de parte |
FJFNV16 -75 |
Número de parte | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Rango de carga vertical (kN) | Masa (g) | |
Tipo | M-A | |||||||
FJFNV FJFNVC | 10-75 | 100 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2.0~7.0 | 322 |
10-100 | 125 | 333 | ||||||
12-75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 3.0~10.0 | 342 | ||
12-100 | 126 | 360 | ||||||
12-125 | 151 | 379 | ||||||
12-150 | 176 | 395 | ||||||
16-75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 3.5~12.0 | 438 | ||
16-100 | 128 | 449 | ||||||
16-130 | 158 | 508 | ||||||
16-150 | 178 | 536 | ||||||
16-180 | 208 | 574 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tipo de perno de ajuste | Tipo de forma de perno de ajuste | Con pie de goma | Asa de ajuste de altura | No provisto |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficie de rosca | Cromado trivalente | Material del cuerpo | Número de clase de hierro fundido 35 | Tratamiento superficial del cuerpo | Cromado trivalente |
Pies de diámetro D(mm) | 60 | Altura del cuerpo principal(mm) | 18 | Propiedades | Control de vibraciones |
Mecanismo de giro | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente