(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de ajuste de tipo de carga pesada utilizable como almohadilla de instalación en una amplia gama

Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FJFNAcero al carbón 1018Cromato trivalente
FJFNF
FJFNB
FJFNH
FJFNSAcero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

Número de parte-A
FJFN10-75
FJFNF20
FJFNH16-100

-

150
MD(ℓ1)(ℓ2)EB
1060781817
1281019
16101324
20131630
247016192036
■ Un seleccionable
Número de parteLCarga vertical permisibleMasa (g)
TipoM-A


FJFN

FJFNS
(Acero inoxidable)

FJFNB
El paso fino 1.5 solo se aplica a * elementos marcados
10-7510010319
10-100125330
12-7510113339
12-100126357
12-125151376
12-150176393
16-7510316.6436
16-100128446
16-130158505
16-150178532
16-180208571
*20-10013139.2626
*20-130161692
*20-150181729
*20-180211800
FJFN
FJFNB
*24-13016649.41100
*24-1802161250
[ ! ]
Para M20 y M24, el hilo fino es aplicable.
Kgf (carga) = Nx0.101972
■ A configurable en incrementos de 10 mm
Número de parteA
Incremento de 10 mm
L
TipoM
FJFNF1080~200A+25
1280~250A+26
1680~300A+28
20110~300A+31
[ ! ] Las puntas de los tornillos están pintadas.
■ Tipo de volante
Número de parteLdYCarga vertical permisible
(kN)
Masa (g)
TipoM-A
FJFNH
(Volante)
10-7510062510329
10-100125340
12-7510172613349
12-100126367
12-125151386
12-150176408
16-7510382716.6451
16-100128461
16-130158520
16-150178547
16-180208586

Modificaciones

Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJFN10-75
FJFN10-100
FJFN10-[75,​100]
FJFN12-75
FJFN12-100
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-[75,​100,​125,​150]
FJFN16-75
FJFN16-100
FJFN16-130
FJFN16-150
FJFN16-180
FJFN16-[75,​100,​130,​150,​180]
FJFN20-100
FJFN20-130
FJFN20-150
FJFN20-180
FJFN20-[100,​130,​150,​180]
FJFN24-130
FJFN24-180
FJFNB20-100
FJFNB20-130
FJFNB20-150
FJFNB20-180
FJFNB24-130
FJFNB24-180
FJFNF10-[80-200/10]
FJFNF12-[80-250/10]
FJFNF16-[80-300/10]
FJFNF20-[110-300/10]
FJFNH10-75
FJFNH10-100
FJFNH12-75
FJFNH12-100
FJFNH12-125
FJFNH12-150
FJFNH16-75
FJFNH16-100
FJFNH16-130
FJFNH16-150
FJFNH16-180
FJFNS10-75
FJFNS10-100
FJFNS12-75
FJFNS12-100
FJFNS12-125
FJFNS12-150
FJFNS16-75
FJFNS16-100
FJFNS16-130
FJFNS16-150
FJFNS16-180
FJFNS20-100
FJFNS20-130
FJFNS20-150
FJFNS20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAsa de ajuste de altura Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento superficial del cuerpo Ancho W
(mm)
Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Modificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.50010751810No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.500101001810No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.5001075 ~ 1001010Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.00013751812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131001812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131251812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131501812No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.0001375 ~ 1501212Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.6751816No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61001816No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61301616No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61501816No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61801816No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.675 ~ 1801616Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21001820No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21301820No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21501820No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21801820No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.2100 ~ 1802020Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente7034.001~60.00049.41302024No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente7034.001~60.00049.41802024No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21001820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21301820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21501820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.00039.21801820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente7034.001~60.00049.41302024-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente7034.001~60.00049.41802024-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.500-80 ~ 2001810-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000-80 ~ 2501812-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.000-80 ~ 3001816-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCromado trivalenteCromado trivalente6034.001~60.000-110 ~ 3001820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.50010751810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente608.001~12.500101001810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.00013751812-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131001812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131251812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6012.501~16.000131501812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.6751816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61001816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61301816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61501816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalenteCromado trivalente6016.001~34.00016.61801816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto608.001~12.50010751810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto608.001~12.500101001810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6012.501~16.00013751812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6012.501~16.000121001812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6012.501~16.000121251812-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoNo provistoNo provisto6012.501~16.000121501812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6016.001~34.00016.6751816-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoNo provistoNo provisto6016.001~34.00016.61001816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6016.001~34.00016.61301816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6016.001~34.00016.61501816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6016.001~34.00016.61801816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6034.001~60.00039.21001820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6034.001~60.00039.21301820-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6034.001~60.00039.21501820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoNo provisto6034.001~60.00039.21801820-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada
SRBR16 (>> Haga clic aquí )
-->-->Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada
Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada
Almohadillas de ajuste - Carga pesada, ajustable a mano: Imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA652
܂ -->
 

Información básica

Tipo Almohadillas de ajuste Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico