(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Absorbe las vibraciones de los objetos soportados al montar los soportes de los montajes de nivelación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | |
KMBU | Lámina | Acero bajo en carbón | Cromato trivalente | — |
Cuerpo principal | Acero al carbono 1045 | |||
Apagador | Caucho de cloropreno | — | Orilla 60 | |
KMBS | Lámina | Acero inoxidable 304 | — | — |
Cuerpo principal | ||||
Apagador | Caucho de cloropreno | Orilla 60 |
Número de pieza | — | Dureza del amortiguador |
KMBU10 | — | N |
Número de pieza | Dureza del amortiguador | L | D | d1 | S | t 1 | B | ℓ1 | A | F | t 2 | d | Carga vertical (kN) | Masa (sol) | ||
Tipo | M | KMBU | KMBS | |||||||||||||
KMBU KMBS | 6 | N | 42 | 45 | 40 | 28 | 2.5 | 10 | 3.5 | 80 | 60 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 1 | 260 |
8 | 43 | 55 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 5 | 1.5 | 340 | |||||||
10 | 44 | 60 | 55 | 31 | 17 | 6 | 3.2 | 3 | 10.5 | 2 | 420 | |||||
12 | 72 | 67 | 32 | 19 | 7 | 100 | 80 | 2.5 | 630 | |||||||
* 16 | 44.5 | 88 | 83 | 33 | 24 | 10 | 115 | 90 | 4 | — | 12.5 | 3 | 1000 | |||
* 20 | 45 | 103 | 98 | 34 | 4 | 30 | 12 | 3.5 | 1220 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KMBS6-N |
KMBS8-N |
KMBS10-N |
KMBS12-N |
KMBU6-N |
KMBU8-N |
KMBU10-N |
KMBU12-N |
KMBU16-N |
KMBU20-N |
Cargando…
Tipo | Componentes relacionados con el montaje de nivelación | Propiedades | Control de vibraciones | Dureza del amortiguador | N (orilla 60) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente