(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - tipo económico.

Patas niveladoras - tipo económico.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Almohadillas de ajuste económico: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono SWRCH
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
Número de parteLCarga vertical permisible
(kN)
Masa (g)
TipoM-A
MAJB16-75913.7200
16-150166297

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAJB16-75
MAJB16-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Asa de ajuste de altura No provisto Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente
Material del cuerpo SWRCH de acero al carbono Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente Pies de diámetro D(mm) 45
Carga permitida (detalles)(kN) 3.7 Altura del cuerpo principal(mm) 6 Rosca M(mm) 16
Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico