(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - Perfil bajo, roscadas, con tope de rotación (Cargas ligeras/medias).

Ruedas - Perfil bajo, roscadas, con tope de rotación (Cargas ligeras/medias).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas ruedas perfil bajo, roscadas con tope de rotación para cargas ligeras y medias, cargas permisibles desde 100daN hasta 160daN, materiales de la rueda en Nylon MC y plástico especial reforzado. Gran variedad de dimensiones configurables.

Ruedas - tipo piso bajo, tipo atornillable: imagen relacionada
· Materiales
TipoDRuedaCuerpo principalRodamiento
(Rodamiento de rueda)
AtornilladoAtornillable+tapón[ M ] Material[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CHJFNCHJFNS50 AEspecial reforzado
Plástico
(negro)
Acero bajo en carbónTrivalente
Cromato
50B
65 AIncorporado
65B
75 A
75B
CHJNMCHJNSM50 AMC Nylon
(Azul)
50B
65 AIncorporado
65B
75 A
75B

Especificaciones

Número de pieza
CHJNM65A40
■ Característica: Baja altura de instalación con centro de gravedad bajo que permite a los usuarios utilizarlos para transportar objetos pesados.
[ ! ] r indica el radio de giro de la rueda y el radio de giro del pedal.
TipoNúmero de pieza
(Longitud de la rosca)
M (grueso)HBbt ErCarga permisible (N)Masa
(sol)
TipoDPlásticoMC Nylon
Giratorio +
Atornillado
CHJFN
(Plástico)
CHJNM
(Nylon MC)
* 50 A40


80
167428237.9255110001000390
* 50B20430
65 A169338305.8225715001500620
65B20650
75 A161076116001600760
75B20790
Giratorio +
Atornillado
con tapón
CHJFNS
(Plástico)
CHJNSM
(Nylon MC)
* 50 A167428237.9256510001000430
* 50B20470
65 A169338305.8226715001500680
65B20710
75 A1610716001600830
75B20860
* D50A y D50B no tienen cojinetes en la rueda.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHJFN50A-40
CHJFN50A-80
CHJFN50B-40
CHJFN50B-80
CHJFN65A-40
CHJFN65A-80
CHJFN65B-40
CHJFN65B-80
CHJFN75A-40
CHJFN75A-80
CHJFN75B-40
CHJFN75B-80
CHJFNS50A-40
CHJFNS50A-80
CHJFNS50B-40
CHJFNS50B-80
CHJFNS65A-40
CHJFNS65A-80
CHJFNS65B-40
CHJFNS65B-80
CHJFNS75A-40
CHJFNS75A-80
CHJFNS75B-40
CHJFNS75B-80
CHJNM50A-40
CHJNM50A-80
CHJNM50B-40
CHJNM50B-80
CHJNM65A-40
CHJNM65A-80
CHJNM65B-40
CHJNM65B-80
CHJNM75A-40
CHJNM75A-80
CHJNM75B-40
CHJNM75B-80
CHJNSM50A-40
CHJNSM50A-80
CHJNSM50B-40
CHJNSM50B-80
CHJNSM65A-40
CHJNSM65A-80
CHJNSM65B-40
CHJNSM65B-80
CHJNSM75A-40
CHJNSM75A-80
CHJNSM75B-40
CHJNSM75B-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Cojinetes de las ruedas Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM165028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM165028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM205028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM205028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM166538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM166538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM206538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM206538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM167538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM167538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM207538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM207538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM165028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM165028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM205028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM205028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM166538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM166538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM206538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM206538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM167538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM167538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM207538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoM207538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM165028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM165028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM205028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM205028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM166538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM166538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM206538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM206538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM167538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM167538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM207538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM207538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM165028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM165028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM205028No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación80.01~140.0010074[(Nylon)] Nylon MCM205028No provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM166538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM166538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM206538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.0015093[(Nylon)] Nylon MCM206538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM167538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM167538Provisto80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM207538Provisto40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación140.01~220.00160107[(Nylon)] Nylon MCM207538Provisto80

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Tipo de Ruedita Atornillar Propiedades Perfil bajo Características de la rueda No provisto
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Categoría de carga Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm