(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para ruedas - bloqueos de piso

Accesorios para ruedas - bloqueos de piso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para ruedas - bloqueos de piso
  • Accesorios para ruedas - bloqueos de piso
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Herramienta de protección que permiten sujetar fácilmente las ruedas.

Cerraduras de piso: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPrimavera incorporadaAlmohadilla
FLORAcero bajo en carbónCromato trivalenteSWP-BCaucho sintético EPDM
FLORSAcero inoxidable 304- (Caucho conductor de la electricidad)

Especificaciones

Número de parte
FLOK125
FLOR70
Número de parteGolpe (S)(Y)HhWARDimensiones de montajeBdUJEConstante de resorte N/mm {Kgf/mm}Paso permitido del pedal Carga admisible NMasa (g)
TipoNo.P1P2P3P4FNFLORFLORS
FLOR
FLORS
7030160857040606845---305.510202434156.91{0.704}60110270
1002101151006080853535--5071630344018620
130342401451301109720202020770

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOR70
FLOR100
FLOR130
FLORS70
FLORS100
FLORS130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-130

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cerraduras de piso: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Candado de piso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm