(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias).

Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa fija/giratoria, tope de rotación para cargas medias, rangos de carga desde 35.01daN hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

  • Componentes inCAD
Ruedas económicas, tipo giratorio: Related Image
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ][ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
CMGJ / CMGK
CMGS / CMGS-L
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintético (negro), uretano (azul)/
Monómero de fundido de nylon (azul)/
Caucho antiestático (anaranjado)/uretano antiestático sin carbono (amarillo)
IncorporadoIncorporado

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CMGS130U
[ ! ] r indica el radio de giro de la rueda y el radio de giro del pedal.
[ ! ] Pisar un pedal detiene el movimiento de una rueda.
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHACF1F2GdE(r)B (*)t Carga permisible (N)Masa (g)
TipoDRUNTKRUNTK
Tipo giratorioCMGJ75R
(Hule)
U
(Uretano)
N
Monómero
Fundición
(Nylon)

T
(Hule antiestático)
K
Sin carbono
Antiestático
(Uretano)
10081639.52866322.3800120012008001200560650560560520
10014495737010.5358532 (34)3.61200170018001200170010601240113010601010
1301771058279114010538 (42)41800260027001800260020002210204020002310
15019812093874512042 (44)2000300030002000300023402620240023402630
2002501401151055816345 (42)4.5250037004000402041804130
Tipo fijoCMGK75100957163409.5322.3800120012008001200490550490490440
10014411580804510.532 (34)2.9120017001800120017008301010920830770
13017713890100561138 (42)1800260027001800260016001870164016001870
15019842 (44)2000300030002000300019002190198019002190
2002501521001126345 (42)4250037004000335035403460
Tipo pivote con tapónCMGS
CMGS-L
7510081639.52889322.3800120012008001200620710620620580
10014495737010.53511032 (34)3.61200170018001200170011701350124011701080
1301771058279114013038 (42)41800260027001800260021802390222021802390
15019812093874542 (44)2000300030002000300025202800258025202800
200250140115105584225003700425044104360
No se proporciona D200 para CMGS-L. (*) D100, 130 y 150 representan N dimensiones de rueda. D200 representa las dimensiones de la rueda U.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMGJ75-K
CMGJ75-N
CMGJ75-R
CMGJ75-T
CMGJ75-U
CMGJ100-K
CMGJ100-N
CMGJ100-R
CMGJ100-T
CMGJ100-U
CMGJ130-K
CMGJ130-N
CMGJ130-R
CMGJ130-T
CMGJ130-U
CMGJ150-K
CMGJ150-N
CMGJ150-R
CMGJ150-T
CMGJ150-U
CMGJ200-R
CMGJ200-U
CMGK75-K
CMGK75-N
CMGK75-R
CMGK75-T
CMGK75-U
CMGK100-K
CMGK100-N
CMGK100-R
CMGK100-T
CMGK100-U
CMGK130-K
CMGK130-N
CMGK130-R
CMGK130-T
CMGK130-U
CMGK150-K
CMGK150-N
CMGK150-R
CMGK150-T
CMGK150-U
CMGK200-R
CMGK200-U
CMGS75-K
CMGS75-N
CMGS75-R
CMGS75-T
CMGS75-U
CMGS100-K
CMGS100-N
CMGS100-R
CMGS100-T
CMGS100-U
CMGS130-K
CMGS130-N
CMGS130-R
CMGS130-T
CMGS130-U
CMGS150-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Indicaciones de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00120100[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero636381817532-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00120100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero636381817532-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero636381817532-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero636381817532-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00120100[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero636381817532-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00170144[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero7370959510032-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00180144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero7370959510034-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero7370959510032-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero7370959510032-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00170144[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero7370959510032-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00260177[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero827910510513038-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00270177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero827910510513042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero827910510513038-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero827910510513038-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00260177[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero827910510513038-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00300198[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero938712012015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00300198[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero938712012015044-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00200198[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero938712012015042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00200198[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero938712012015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00300198[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero938712012015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00250250[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero11510514014020045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto320.01~485.00370250[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero11510514014020042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00120100[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero634095717532-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00120100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero634095717532-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero634095717532-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero634095717532-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00120100[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero634095717532-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00170144[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero80451158010032-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00180144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero80451158010034-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero80451158010032-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero80451158010032-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00170144[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero80451158010032-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00260177[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero100561389013038-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00270177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero100561389013042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero100561389013038-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero100561389013038-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00260177[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero100561389013038-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00300198[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero100561389015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00300198[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero100561389015044-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00200198[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero100561389015042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00200198[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero100561389015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00300198[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero100561389015042-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00250250[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero1126315210020045-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto320.01~485.00370250[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero1126315210020042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00120100[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero636381817532Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00120100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero636381817532Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero636381817532Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)35.01~80.0080100[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero636381817532Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00120100[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero636381817532Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00170144[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero7370959510032Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00180144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero7370959510034Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero7370959510032Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00120144[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero7370959510032Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00170144[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero7370959510032Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00260177[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero827910510513038Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00270177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonNo provistoAcero827910510513042Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)No provistoAcero827910510513038Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00180177[Caucho sintético] Caucho antiestático-Acero827910510513038Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00260177[Uretano] Uretano (general)No provistoAcero827910510513038Asa derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00300198[Uretano] Uretano antiestático sin carbono-Acero938712012015045Asa derecha

Cargando…

Más información

Ruedas económicas, tipo giratorio: Related Image

Ejemplo

Ruedas económicas, tipo giratorio: Related Image

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Categoría de carga Carga media Cojinetes de las ruedas Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm