(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hojas de metal perforado - forma circular

Hojas de metal perforado - forma circular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre láminas de metal perforadas, de forma circular, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Metal perforado - Circular: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
Tipo estándarTipo enmarcado
PMCPMCFAcero bajo en carbónNiquelado
PMCUPMCUFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-T-C
PMC4
PMCF4
-
-
280
200
-
-
1.0
1.2

-

10
Número de parteIncremento de 1 mm ATCP% Perforado
TipoDPMC, PMCFPMCU, PMCUFPMCF, PMCUF
Tipo estándar
PMC
PMCU
Enmarcado
Tipo
PMCF
PMCUF
1(Tipo estándar)
30~300
(Tipo enmarcado)
50~300
0.5 0.80.5 0.810 15 20222.6
20.5 0.8 1.01.0 340.2
31.0 1.2 1.61.0 1.2 1.5532.6
4729.6
5835.4

Modificaciones

Metal perforado - Circular: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMC1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMC2-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMC3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMCF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCF2-[50-300/1]-[0.5,​0.8,​1]-[10,​15,​20]
PMCF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCU1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMCU2-[30-300/1]-1
PMCU3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCUF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCUF2-[50-300/1]-1-[10,​15,​20]
PMCUF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificaciones Diámetro del agujero de perforación D
(ø)
A
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular estándar130 ~ 300-0.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular estándar230 ~ 300-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular estándar330 ~ 300-1 ~ 1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular estándar430 ~ 300-1 ~ 1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular estándar530 ~ 300-1 ~ 1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular enmarcado150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular enmarcado250 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 1
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular enmarcado350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular enmarcado450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo circular enmarcado550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular estándar130 ~ 300-0.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular estándar230 ~ 300-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular estándar330 ~ 300-1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular estándar430 ~ 300-1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular estándar530 ~ 300-1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular enmarcado150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular enmarcado250 ~ 30010 ~ 201
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular enmarcado350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular enmarcado450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo circular enmarcado550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Metal perforado - Circular: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm