(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juntas de metal dedicadas al marco de tubería de acero inoxidable que tienen la protuberancia reformada de la forma convencional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | Grosor de placa | [ S ] Tratamiento de superficies |
PBLSS_ | SAPH | 2.6 mm | Cromato trivalente |
Número de parte | Masa (g) | Tornillos Incluidos | ||
Tipo | No. | Tamaño | Cantidad | |
PBLSS | 1 | 160 | M6-25 | 1 |
2 | 250 | 2 | ||
3 | 325 | 3 | ||
4 | 250 | 2 | ||
5 | 400 | 4 | ||
6 | 150 | 1 | ||
7 | 260 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PBLSS1 |
PBLSS2 |
PBLSS3 |
PBLSS4 |
PBLSS5 |
PBLSS6 |
PBLSS7 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de montaje | Tipo de sujeción, apriete de pernos | Tipo | Junta de metal | Material | SAPH |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Cromado trivalente | Diámetro de tubería aplicable D1(φ) | 27.2 | Nombre | Igual diámetro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente