(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de desbarbado y cuchillas de repuesto【1-10 piezas por paquete】

Herramienta de desbarbado y cuchillas de repuesto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Herramienta de desbarbado y cuchillas de repuesto
  • Herramienta de desbarbado y cuchillas de repuesto
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede utilizar para desbarbar después de cortar marcos de tuberías. Se incluye una desbarbadora y cuchillas de repuesto.

Herramienta de desbarbado / cuchillas de repuesto: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Mango: Plástico + Caucho

Especificaciones

Número de parte
M-NG1000-F
PFREMH-BS1010
■ Herramientas de desbarbado
Número de parteMasa
(g)
M-NG1000-F31
M-NG1000-S31
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Cuchillas de repuesto
Número de parteCaracterística
TipoNo.
PFREMHBS1010Para fresar acero y aluminio.
Cuchilla de un solo lado utilizada en rotación en sentido horario
Negro
BS2010Para fundición, latón y plástico.
Cuchilla de doble cara utilizada en ambas direcciones
Plata
BS1018Para material de corte duro como el acero inoxidable.
Cuchilla de un solo lado utilizada en rotación en sentido horario
Plata
* Un juego contiene 10 piezas.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-NG1000-F
M-NG1000-S
PFREMH-BS1010
PFREMH-BS1018
PFREMH-BS2010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo Característica de cuchillas de repuesto Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DesbarbadoHerramienta de desbarbado-PFREMH-BS1010 (1 pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DesbarbadoHerramienta de desbarbado-PFREMH-BS1018 (1 pieza)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cuchillas de repuesto para herramientas de desbarbadoPara acero pesado y aluminio: una cuchilla en sentido horario-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cuchillas de repuesto para herramientas de desbarbadoPara materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable: una cuchilla en el sentido de las agujas del reloj-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cuchillas de repuesto para herramientas de desbarbadoPara fundición, latón, plástico: dos cuchillas en cualquier dirección-

Cargando…

  1. 1

Más información

Herramienta de desbarbado / cuchillas de repuesto: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm