(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas para marcos de tuberías - tipo placa de montaje

Ruedas para marcos de tuberías - tipo placa de montaje
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Ruedas para marcos de tubos
· Material de las ruedas: R (Caucho sintético)
· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

Ruedas para marcos de tuberías: tipo fijo: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamientos
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PHCHK
PHCH
PHCHS
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintéticoProvisto

Especificaciones

Ruedas para marcos de tuberías: tipo fijo: imagen relacionada
RotaciónNúmero de partePMBHACF
(F1)
dEG
(G1)
Rueda
Color
Carga permisible
N {kgf}
Masa kg (tapón)
TipoDNo provistoProvisto
Tipo fijoPHCHK*100758321301107090 (80)10.5-50 (45)Negro1177{120}0.83-
130107381771389010011561765{180}1.6
150421981961{200}1.9
Tipo giratorioPHCH
PHCHS
(con tapón)
*10075832130909071 (68)10.53071 (68)1177{120}1.061.16
13010738177120105901140801765{180}2.0 2.16
15042198451961{200}2.342.54

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHCH100
PHCH130
PHCH150
PHCHK100
PHCHK130
PHCHK150
PHCHS100
PHCHS130
PHCHS150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Rueda OD D
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo giratorio de rotación100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo giratorio de rotación130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo giratorio de rotación150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijo de rotación100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijo de rotación130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijo de rotación150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rotación giratoria (con tope)100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rotación giratoria (con tope)130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rotación giratoria (con tope)150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas para marcos de tubos Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Material de la rueda R (caucho sintético)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico