(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortatubos

Cortatubos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Cortadores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cortatubos, consulte las secciones siguientes:

Cortatubos: imagen relacionada
Cortatubos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
PFCAT
PFCATH
Número de parteMarco aplicableMasa
(g)
PFCATMarco de tubo de aluminio extruido / Marco de tubo recubierto de plástico350
PFCATSMarco de tubo de acero inoxidable356

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFCAT
PFCATS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubos Aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marco de tubo de aluminio extruido, marco de tubo recubierto de plástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubos de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Los marcos de tubería de aluminio reforzado y los marcos de fábrica no se pueden cortar con esta cortadora.
■Cómo usar
1. Gire la empuñadura y coloque el tubo entre la cuchilla de corte y los rodillos. Asegúrese de que la tubería sobresalga más del ancho de los rodillos.
2. Gire la empuñadura 1/4 de vuelta más en la flecha ① dirección en el diagrama después de que la cuchilla haga contacto con la tubería, luego gire la tubería una vez para cortar a lo largo de la circunferencia.

3. Luego gire la empuñadura lentamente (aproximadamente 1/8 de vuelta por cada rotación del cuerpo) para cortar gradualmente más profundo y gire el cuerpo principal para cortar completamente la tubería.
* Si la velocidad de corte es demasiado rápida, puede causar deformación de la tubería o acortar la vida útil de la cuchilla.
 

Información básica

Tipo Cortador Tipo Cortadores

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm